MAX9205

最終販売

10ビット、バスLVDSシリアライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Standalone Serializer (vs. SerDes) Ideal for Unidirectional Links
  • Framing Bits for Deserializer Resync Allow Hot Insertion Without System Interruption
  • LVDS Serial Output Rated for Point-to-Point and Bus Applications
  • Wide Reference Clock Input Range
    • 16MHz to 40MHz (MAX9205)
    • 40MHz to 66MHz (MAX9207)
  • Low 140ps (pk-pk) Deterministic Jitter (MAX9207)
  • Low 34mA Supply Current (MAX9205)
  • 10-Bit Parallel LVCMOS/LVTTL Interface
  • Up to 660Mbps Payload Data Rate (MAX9207)
  • Programmable Active Edge on Input Latch
  • Pin-Compatible Upgrades to DS92LV1021 and DS92LV1023

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • デジタルクロスコネクト
  • DSLAM
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX9205
10ビット、バスLVDSシリアライザ
MAX9205、MAX9207:標準アプリケーション回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX9205EVKIT

MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208の評価キット

機能と利点

  • 単一電源 : 3.3V
  • 10ビットパラレルLVCMOS/LVTTLインタフェース
  • コモンモードテストが可能
  • シリアライザ(MAX9205)とデシリアライザ(MAX9206)を個別評価
  • ツイストペアケーブルのテストが可能
  • 低電圧、低電力動作
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX9205の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、400Mbps、10ビットシリアライザのMAX9205と、400Mbps、10ビットデシリアライザのMAX9206の評価を簡素化します。MAX9205のICは、10ビットパラレルLVCMOS/LVTTLデータをシリアル高速バス低電圧差動信号(BLVDS)データストリームに変換します。MAX9206はMAX9205からシリアルデータを受け入れ、そのデータを10ビット幅LVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換して戻します。

    このEVキットでは、3.3Vの単一電源と、16MHz~40MHzの動作範囲のリファレンスクロック入力が必要です。10ビットパラレル入力データは24ピンヘッダと接続され、出力データは別の24ピンヘッダでサンプリングされます。このEVキットの回路を変更して、MAX9205とMAX9206を切り離し、個別に評価を行うことができます。MAX9205およびMAX9206シリアライザ/デシリアライザのペアを、600Mbps (max)の高速データ転送速度で動作する40MHz~60MHz周波数のクロック入力付MAX9207およびMAX9208シリアライザ/デシリアライザのペアと置き換えることができます。

    アプリケーション

    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
    • 携帯電話基地局
    • デジタルクロスコネクト
    • DSLAM
    • ネットワークルータおよびスイッチ

    MAX9205EVKIT
    MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX9205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品