MAX9150

製造中

低ジッタ、10ポートLVDSリピータ

業界最小ジッタマルチポートLVDSリピータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超低ジッタ:120psp-p (max) (確定的およびランダム)
  • チャネル間スキュー:100ps (max)
  • 保証データレート:400Mbps
  • シャットダウン消費電流:60µA
  • EIA/TIA-644 LVDS規格適合
  • 単一電源:+3.3V
  • フェイルセーフ回路が非駆動入力に対して出力ハイを設定
  • ハイインピーダンスLVDS入力(VCC = 0V)

MAX9150は、消費電力、スペースおよびノイズを最小限に抑える一方、高速データまたはクロックの伝送を必要とするアプリケーション用に設計された低ジッタ、10ポート、低電圧差動信号(LVDS)リピータです。単一のLVDS入力を受け付け、10個のLVDSの信号を出力します。各差動出力は合計50Ωを駆動し、両端を100Ωで終端された伝送ラインで、2点間の信号伝送を実現します。

ピークトゥピークジッタ(確定的およびランダム)が120ps (max)と低いため、タイミングエラーに極めて敏感な高速リンク、特にクロックデータリカバリまたはシリアライザとデシリアライザが組み込まれているリンクにおいて、信頼性の高い通信を保証します。高速スイッチング性能により、単一+3.3V電源動作時、400Mbpsのデータレートおよび100ps以下のチャネル間スキューを保証します。

400Mbpsにおける消費電流は160mA (max)で、低電力シャットダウンモード時は60µA (max)にまで低減します。入力と出力はEIA/TIA-644 LVDS規格に適合しています。フェイルセーフ機能は、入力が非駆動でオープンになっているか、終端されているか、または短絡されている時に出力をハイに設定します。MAX9150は28ピンTSSOPパッケージで提供されています。

LVDSラインドライバとレシーバについては、MAX9110/MAX9112およびMAX9111/MAX9113のデータシートを参照して下さい。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • クロック/データ分配
  • デジタルクロスコネクト
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX9150
低ジッタ、10ポートLVDSリピータ
MAX9150:標準アプリケーション回路
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
インターフェース・レシーバ 2
MAX9111 製造中 シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23
MAX9113 製造中 シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23
レベル変換器 & バッファ 2
MAX9110 製造中 シングル/デュアル、LVDSラインドライバ、超低差動スキュー、SOT23
MAX9112 製造中 シングル/デュアル、LVDSラインドライバ、超低差動スキュー、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9150EVKIT

MAX9150の評価キット

機能と利点

  • 2個の独立したリピータ回路
  • LVDS信号によるリンクテスト
  • 様々な媒体のテストをサポート
    • SMAコネクタ付きの同軸ケーブル
    • ツイストワイヤペア
    • PCBトレース
  • 独立した電源により、同相モードのテストが可能
  • 低電圧、低電力動作
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9150の評価キット(EVキット)は、400Mbps、10ポート低電圧差動信号(LVDS)リピータMAX9150の評価作業を容易にする完全実装済み、試験済みの回路基板です。MAX9150はLVDS信号を受け付けて、その信号を10個の出力にリピートします。出力レベルはダブル終端バス(差動バスの両端に100Ω、全体で50Ω)に対してLVDSとなります。本EVキットは2個の独立した回路を備えており、その各々がMAX9150リピータを持っています。これらの回路は、様々な媒体を使ってリンクすることも、独立にテストすることもできます。出力はSMAコネクタまたはカテゴリー5のツイストワイヤペアを通じてサンプリングすることができます。本EVキットの2個の回路の動作には+3.3V電源が必要です。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • クロック/データ分配
  • デジタルクロスコネクト
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX9150EVKIT
MAX9150の評価キット

最新のディスカッション

MAX9150に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品