MAX8863
製造中低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
SOT23低ノイズ、低ドロップアウトレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.99
製品情報
- 低コスト
- 低ドロップアウト電圧:55mV (IOUT = 50mA時)
- 低無負荷消費電流:68µA
低動作消費電流:80µA (含ドロップアウト時) - 低出力ノイズ:350µVRMS
- 小型外付部品
- 熱過負荷保護
- 出力電流制限
- バッテリ逆挿入保護
- Dual Mode動作:出力は固定または可変(1.25V~6.5V)
- ローパワーシャットダウン
MAX8863T/S/RおよびMAX8864T/S/Rは、入力電圧範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、120mAまでの電流を出力する、低ドロップアウトリニアレギュレータです。PMOSパストランジスタを使用しているため、負荷に関係なく80µAの低消費電流を保ちます。このため、携帯電話、コードレス電話およびモデム等のバッテリ駆動のポータブル機器に最適です。
本製品はDual Mode™で動作します。すなわち、出力電圧は予め設定されていますが(Tバージョンは3.15V、Sバージョンは2.84V、Rバージョンは2.80V)、外部抵抗分圧器を用いることで、可変可能です。その他の特長としては、ローパワーシャットダウン、短絡保護、サーマルシャットダウン保護およびバッテリの逆挿入保護等が挙げられます。MAX8864は自動放電機能も備えています。これは素子がシャットダウンモードになると出力電圧を能動的にグランドに放電する機能です。いずれの製品も超小型の5ピンSOT23パッケージで供給されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 5
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8863REUK+ | SOT_23 | ||
| MAX8863REUK+T | SOT_23 | ||
| MAX8863SEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX8863SEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX8863TEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX8863TEUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX8863REUK+ | 製造中 | |
| MAX8863REUK+T | 製造中 | |
| MAX8863SEUK+ | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX8863REUK+ | 製造中 | |
| MAX8863REUK+T | 製造中 | |
| MAX8863SEUK+T | 製造中 | |
| MAX8863TEUK+ | 製造中 | |
| MAX8863TEUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX8863REUK+T | 製造中 | |
| MAX8863SEUK+T | 製造中 | |
| MAX8863TEUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX8863SEUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める