MAX8654

製造中

12V、8A、1.2MHz、ステップダウンレギュレータ

大電流(10A以下)ハイパワー密度POL電源向けに豊富な機能と優れた設計フレキシビリティを提供する、MOSFET内蔵、広い入力電圧(+4.5V~+12V)のステップダウンレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 26mΩのRDS(ON) MOSFETを内蔵
  • 保証出力電流:8A
  • 調整可能な過電流保護
  • 全温度範囲での出力精度:1%
  • 4.5V~14V電源で動作
  • 可変出力:0.6V~(0.85 x VIN)
  • ソフトスタートによって突入電源電流を低減
  • 250kHz~1.2MHzで可変のスイッチングまたはSYNC入力
  • セラミック、ポリマ、および電解出力コンデンサを使用可能
  • SYNCOUTは180°逆位相で第2レギュレータを同期
  • 鉛フリー、6mm x 6mmの36ピンTQFNパッケージ
MAX8654
12V、8A、1.2MHz、ステップダウンレギュレータ
MAX8654:標準動作回路
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX8654EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8654 and MAX8688

機能と利点

  • Internal 26mΩ RDS(ON) MOSFETs
  • Guaranteed 8A Output Current
  • Adjustable Over-Current Protection, 6A to 12A
  • ±1% Output Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Operates from 4.5V to 14V Supply
  • Adjustable Output from 0.6V to 0.85 x VIN
  • Soft-Start Reduces Inrush Supply Current
  • 250kHz to 1.2MHz Adjustable Switching or SYNC Input
  • Compatible with Ceramic, Polymer, and Electrolytic Output Capacitors
  • SYNCOUT Synchronizes 2nd Regulator 180° Out-of-Phase
  • 36-Pin 6mm x 6mm TQFN Package

製品詳細

The MAX8654 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the capabilities of the MAX8654 integrated 8A step-down regulator. The EV kit generates a 3.3V output voltage at load currents up to 8A from a 4.5V to 14V input voltage range. The MAX8654 switches at 500kHz and provides over 93.4% efficiency with the supplied components.

Applications

  • DDR Memory
  • Graphic Cards
  • Network-Power Supplies
  • POL Power Supplies
  • RAID Power Supplies
  • Servers

MAX8654EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8654 and MAX8688

最新のディスカッション

最近表示した製品