MAX8606
MAX8606
製造中TDFNパッケージの50mΩバッテリスイッチ内蔵、USB/ACアダプタ、Li+ (リチウムイオン)リニアバッテリチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
Viewing:
製品情報
- 放熱特性を高めた3mm x 3mmの小型TDFNパッケージ(高さ最大0.8mm)
- USB準拠サスペンドモード(20µA)
- 100mA、500mA、および最大1Aを選択可能な入力電流制限値
- USBまたはACアダプタ入力
- 入力過電圧保護:+6V~+14V
- +4V (立上り) (立下りは3.5V)を下回る入力UVLO
- バッテリ充電とシステム間で自動的に電流配分
- ダイ温度安定化(+100℃)
- 予備充電、急速充電、およびトップオフタイマ
- 低ドロップアウト電圧:250mV (0.5A時)
- NTCサーミスタ入力
- 充電ステータスおよび入力電源検出フラグ
MAX8606は完全1セルリチウムイオンバッテリ充電管理ICであり、USBポートまたはACアダプタで動作します。このデバイスは、バッテリ切断スイッチ、電流検出回路、PMOSパス素子、および温度安定化回路を内蔵し、外付け逆流防止ショットキーダイオードが不要で、シンプルで小型の充電ソリューションを構築します。単一セルリチウムイオンバッテリの充電シーケンスはパワーOKの表示から開始され、予備充電、急速充電、トップオフ充電、そして最後に充電完了の表示の順に実行されます。充電は、定電流、定電圧、または定ダイ温度(CCCVCTJ)レギュレーションによって制御され、携帯用機器での安全動作を実現します。
2つのロジック入力(アクティブローEN1およびアクティブローEN2)によって、サスペンドモード、100mA、500mA、または1A以下の入力電流制限値を選択し、USB要件に適合させます。独自の温度安定化回路はダイ温度を+100℃に制限して、システムPCB上の過熱を防止します。その他の安全機能にはNTCサーミスタ入力(THM)および内蔵タイマなどがあり、バッテリを保護します。低RDSONバッテリスイッチとともに3.5V~4.2VのSYS出力によって、バッテリが極度に放電しているか、または未接続の場合でもシステムが駆動されます。また、このICは+3.3V/500µA出力(VL)、充電ステータスフラグ(アクティブローCHG)、および入力電源検出フラグ(アクティブローPOK)も備えています。MAX8606は+4.25V~+5.5Vの電源で動作し、+3.4Vを下回る低電圧ロックアウトと最大+14Vの過電圧保護を内蔵しています。
アプリケーション
- 携帯電話、スマートフォン、PDA
- デジタルカメラ、MP3プレーヤー
- USB機器、充電用クレードルおよびドック
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8606ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8606ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 5 | ||
| MAX1898 | 製造中 | シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ |
| MAX1507 | 製造中 | パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
| MAX1508 | 製造中 | パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN |
| MAX1879 | 製造中 | シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ |
| MAX1501 | 製造中 | ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8606に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める