MAX8526
製造中1.425V~3.6V入力、2A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
- 2Aの出力電流で200mVのドロップアウトを保証
- 初期精度:±0.6%
- 出力精度:±1.4% (全負荷、全電源、および全温度範囲(0℃~+85℃)において)
- セラミックコンデンサの使用に最適化
- 高速過渡応答
- 動作消費電流:440µA
- シャットダウン消費電流:50µA以下
- 短絡保護
- 熱過負荷保護
- ソフトスタートにより突入電流を抑制
- 5mm x 6.4mmの実装面積、高さ1.1mm
低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX8526/MAX8527/MAX8528は1.425Vという低い入力電圧で動作し、わずか200mVの最大ドロップアウト電圧で最大2Aの連続出力電流を供給することができます。出力電圧は0.5V~(VIN - 0.2V)に設定可能で、0℃~+85℃、全負荷および全電源電圧範囲で1.4%の精度です。
これらのレギュレータは2.2µFの小型セラミック入力コンデンサと10µFのセラミック出力コンデンサを使って、2Aの出力電流を供給します。広帯域幅によって、優れた過渡応答が実現し、わずか10µFのセラミック出力コンデンサ1個で、20mAから2Aに変化する負荷ステップの場合、出力電圧偏移が45mVに抑制されます。出力コンデンサを増加させて、電圧偏移をさらに低減することができます。
MAX8526/MAX8527/MAX8528は内蔵pチャネルMOSFETパストランジスタを使って設計されており、ドロップアウト状態において500µA (typ)の低消費電流が特長です。ソフトスタートは突入電流を低減します。その他の機能として、ロジック制御シャットダウンモード、短絡保護、サーマル過負荷保護などがあります。
MAX8527は、レギュレータ出力がその公称出力電圧の±10%以内になるとハイに遷移するパワーOK (POK)出力を備えています。MAX8528は、150msのパワーオンリセット(POR)出力を備えています。
これらのデバイスは14ピンTSSOPパッケージで提供されます。このパッケージには、電力消費を最適化するエクスポーズドパッドが装備されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ネットワーキング
- ノートブック
- 光モジュール
- PDA
- ポストレギュレータ
- サーバ
- ストレージ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8526EUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX8526EUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX8526EUD+ | 製造中 | |
MAX8526EUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8526に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める