製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
- 出力電圧:1.2V
- 最大出力電流:3A (電力消費とドロップアウトによる制限)
- 低ドロップ電圧:200mV (max、2Aの場合)
- パワーOK (POK)出力(MAX8527のみ)
- パワーオンリセット(POR)出力(MAX8528のみ)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8526の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)レギュレータMAX8526を検証する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットはMAX8526EUD+の回路を実装しており、1.425V~3.6Vの入力電圧範囲を1.2Vの出力にステップダウンすることができ、最大ドロップアウト電圧がわずか200mVで2Aの最大連続出力電流を供給することができます。このEVキットの他の機能には、ロジック制御のシャットダウンモード(EN)とフィードバック抵抗R1とR2による可変出力電圧などがあります。
このEVキットは、その安定化値の±10%以内であればPOK出力がハイインピーダンスになる機能を持ったMAX8527を評価するためにも使用することができます。また、このEVキットは、出力がその最終値の90%を超えて上昇してから150ms (typ)後にPORがハイインピーダンスになるMAX8528を評価するためにも使用することができます。POKとPORの両機能は、INに接続する外付けプルアップ抵抗を必要とします。詳細についてはフルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。
このEVキットは2Aの出力電流に最適化されていますが、このデバイスは最大3Aの出力電流(電力消費とドロップアウトによって制限)をサポートすることができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ネットワーキング
- ノートブック
- 光モジュール
- PDA
- ポストレギュレータ
- サーバ
- ストレージ
- ワイヤレス基地局
関連資料
-
MAX8526EVKIT: MAX8526、MAX8527、およびMAX8528の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/11/04PDF548K