MAX77818
MAX77818
製造中デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵
業界最高効率のスイッチモードチャージャ、ソリューションサイズを小型化、WLP (3.87mm x 3.61mm)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品の詳細
- スマート電力経路、デュアル入力スイッチングチャージャ
- 最大13.4V動作/耐圧16V/4A (CHGIN)
- 最大6V動作/1.26A (WCIN)
- 逆方向リークブロック
- 逆方向ブースト:最大5.1V/1.5A (OTG)
- 低損失FET内蔵:3A充電/4.5A放電
- ピーク効率:95.6% (5V/4.35V時)
- 保護を備えた完全機能のチャージャ
- サーマルレギュレーションおよびJEITA準拠
- ModelGauge m5残量ゲージ
- エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
- 高精度バッテリ容量(SOC)およびエンプティまでの時間の読取り
- 温度、経年劣化、および放電率の補償
- 較正不要
- 内蔵FET電流検出
- エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要で高精度を維持
- 低自己消費電流(IQ)
- 2つの高電圧入力LDO
- I2Cシリアルインタフェース
- 72ピンWLP (3.867mm x 3.608mm、0.4mmピッチ)
MAX77818は、高性能3Aスイッチングチャージャと独自のModelGauge™ m5 残量ゲージを省スペースWLPパッケージに内蔵し、USB給電のポータブル機器に最適です。このスマート電力経路チャージャは、逆方向ブロックおよびUSB On-the-Go (OTG)に対応した2つの入力のサポート、全パワースイッチの内蔵、高スイッチング周波数での高効率動作、少ない外付け部品で低発熱の設計を可能にします。ModelGauge m5アルゴリズムは、クーロンカウンタの優れた短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。また、このデバイスは2つの高電圧入力LDOも内蔵し、I2Cインタフェースによる高い設定可能性を備えています。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- ハンドヘルド機器
- 産業用PC
- モノのインターネット(IoT)
- ポータブル医療機器
- スマートホームオートメーション、センサー
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77818EWZ+ | 72-WLCSP-N/A | ||
MAX77818EWZ+T | 72-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 1, 2022 - 2259 TEST |
||
MAX77818EWZ+ | 製造中 | |
MAX77818EWZ+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。