MAX6381

製造中

シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 出荷時設定リセットスレッショルド電圧範囲:+1.58V~+4.63V (約100mV刻み)
  • 全温度範囲(-40℃~+125℃)におけるリセットスレッショルド精度:±2.5%
  • 7種類のリセットタイムアウト期間:1ms、20ms、140ms、280ms、560ms、1120ms、1200ms (min)
  • 3つのリセット出力オプション
    • アクティブロー、プッシュプル
    • アクティブハイ、プッシュプル
    • アクティブロー、オープンドレイン
  • 保証されるリセット:VCC = 最低1Vまで
  • マニュアルリセット入力(MAX6384/MAX6385/MAX6386)
  • 補助RESET IN (MAX6387/MAX6388/MAX6389)
  • VCCリセットタイムアウト(1120msまたは1200ms)/マニュアルリセットタイムアウト(140msまたは150ms) (MAX6390)
  • 負方向のVCCトランジェント耐性
  • 低消費電力:+3.6Vで6µAおよび+1.8Vで3µA
  • ピンコンパチブル:MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348およびMAX6711/MAX6712/MAX6713
  • パッケージ:小型3ピン/4ピンSC70および6ピンµDFN
  • AEC-Q100認定、特定/Vトリムバージョンについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。

MAX6381~MAX6390は、マイクロプロセッサ(µP)監視回路で、+1.8V~+5.0Vの電源電圧を監視し、+1.8Vで消費電力を僅か3µAに抑えます。VCCが出荷時設定のリセットスレッショルド以下に低下するとリセット出力が発生し、スレッショルドより高くなった後も最小リセットタイムアウト期間中リセット状態に維持されます。リセットスレッショルドは+1.58V~+4.63Vの範囲で約100mV刻みで設定できます。最小リセットタイムアウト遅延は、1ms~1200msの範囲で7つ提供されています。

MAX6381/MAX6384/MAX6387は、プッシュプル、アクティブローリセット出力を備えています。MAX6382/MAX6385/MAX6388はプッシュプル、アクティブハイリセット出力を備えており、MAX6383/MAX6386/MAX6389/MAX6390はオープンドレイン、アクティブローリセット出力を備えています。MAX6384/MAX6385/MAX6386は、デバウンスマニュアルリセット入力(内部プルアップ抵抗を使用)も備えています。MAX6387/MAX6388/MAX6389は、第2電圧監視用の予備入力を備えています。MAX6390は、長いVCCリセットタイムアウト期間(1120msまたは1200ms)および短いマニュアルリセットタイムアウト期間(140msまたは150ms)を持つマニュアルリセット入力を備えています。

MAX6381/MAX6382/MAX6383は3ピンSC70および6ピンµDFNパッケージで提供され、MAX6384~MAX6390は4ピンSC70および6ピンµDFNパッケージで提供されています。

アプリケーション

  • コンピュータ
  • コントローラ
  • クリティカルなµPおよびµC電源監視
  • デュアル電圧システム
  • インテリジェント機器
  • ポータブルバッテリ駆動機器

MAX6381
シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
MAX6381、MAX6382、MAX6383、MAX6384、MAX6385、MAX6386、MAX6387、MAX6388、MAX6389、MAX6390:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
監視回路 & リセットIC 28
MAX6316 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6317 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6318 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6319 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6320 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6321 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6322 製造中 ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
MAX6305 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6306 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6307 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6308 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6309 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6310 製造中止 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6311 製造中止 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6312 製造中止 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6313 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6335 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6336 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6337 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6346 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6347 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6348 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6332 製造中止 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6333 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
MAX6334 製造中 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

MAX6381に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品