MAX6319
製造中ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路
多目的、カスタマイズ可能なSOTリセット + ウォッチドッグIC、3,224の個別オプションを提供
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
製品情報
- 機能構成の集積化によって柔軟な設計が可能
- 26種類のリセットスレッショルド電圧で提供
- 2.5V~5V (100mV単位)
- 4つのリセットタイムアウト期間
- 1ms、20ms、140ms、または1.12s (min)
- 4つのウォッチドッグタイムアウト期間
- 6.3ms、102ms、1.6s、または25.6s (typ)
- 4つのリセット出力段
- アクティブハイ、プッシュプル
- アクティブロー、プッシュプル
- アクティブロー、オープンドレイン
- アクティブロー、双方向
- 26種類のリセットスレッショルド電圧で提供
- 機能集積化によって堅牢性を向上
- 保証有効リセット電圧:最低VCC = 1V
- 短い負方向のVCC過渡に対する耐性
- 基板スペースを節約
- 外付け部品不要
- 小型5ピンSOT23パッケージ
- AEC-Q100認定
MAX6316~MAX6322は、デジタルシステムの電源およびマイクロプロセッサの動作を監視するマイクロプロセッサ(µP)監視回路ファミリです。これらのデバイスは、プッシュプル、オープンドレインおよび双方向性リセット出力(Motorola 68HC11等)の異なる組合せに、ウォッチドッグおよびマニュアルリセット機能を備えています。各デバイスの機能については、フルデータシートの「選択ガイド」を参照してください。
これらのデバイスは、出荷時にトリミングした26種類のリセットスレッショルド電圧(100mV単位で2.5V~5V)が提供されており、4つの最小パワーオンリセットタイムアウト期間(1ms~1.12s)および4つのウォッチドッグタイムアウト期間(6.3ms~25.6s)を特長とします。標準バージョンは13種類あり、2500個単位で注文できます(フルデータシートの「標準バージョン」の表参照)。注文10,000個単位のバージョンに関しては、お問い合わせください。
MAX6316~MAX6322は小型5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- 組込み制御システム
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
- ポータブルコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6319LHUK29B+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6319LHUK29B+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6319LHUK29C+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6319LHUK29C+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6319LHUK46C+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6319LHUK46C+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6319LHUK29B+ | 製造中 | |
| MAX6319LHUK29B+T | 製造中 | |
| MAX6319LHUK29C+ | 製造中 | |
| MAX6319LHUK29C+T | 製造中 | |
| MAX6319LHUK46C+ | 製造中 | |
| MAX6319LHUK46C+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6319LHUK29C+T | 製造中 | |
| MAX6319LHUK46C+ | 製造中 | |
| MAX6319LHUK46C+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6319に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める