MAX5944
新規設計に推奨デュアルFireWire電流リミッタおよび低ドロップOR-ingスイッチコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品情報
- 7.5V~37Vの電源電圧で安全なホットスワップを提供
- デュアルチャネルホットスワップ
- 超高速のターンオフが可能な低ドロップ電源OR-ing
- アクティブ電流制限
- 電流制限の検出精度:±5%
- 電流制限タイムアウト:2ms
- 出力短絡状態に対する高速の電流制限応答
- 外付けのnチャネルパワーMOSFETを駆動
- 独立した過電流障害ステータス出力
- オートリトライ時間:259ms
- シャットダウン電流:10µA (チャネル当たり)
- 独立したON/OFF制御による低電圧ロックアウトのプログラミングが可能
- ON/OFF入力による高速の負荷切断制御
- 双方向の負荷切断
- 1つのポートから別のポートへのパワールーティング
MAX5944は、FireWire®アプリケーション用のデュアル電流リミッタ/低ドロップOR-ingスイッチコントローラ電源管理ICです。独立した各チャネルは、2つの外付けパワーMOSFETを制御し、入力電源から負荷への電流レギュレーションを行い、低電圧降下電源のOR-ingを実行します。MAX5944は7.5V~37Vの入力範囲で動作し、FireWireアプリケーションに適したダイオードOR-ing機能に加えて、突入電流および出力電流制限も備えています。
MAX5944では、突入電流制御および出力電流制限機能を備えているため、通電中のFireWireポートに対してFireWireペリフェラルを安全に着脱することができます。MAX5944は、負荷による消費電流を2msのタイムアウトでアクティブに制限する電流制限機能を備えています。さらに、259msのオートリトライ遅延時間が経過すると、オートリトライ機能が自動的に再起動します。
OR-ing機能は、より高い電圧をソースする別のFireWireペリフェラルに接続されているときにFireWireポートを保護する非常に効率的な手段となります。外付けのMOSFETをオフすることによって、MAX5944は実際に双方向の負荷切断を行います。各チャネルは個別にON/OFF制御を備えているため、消費電流はチャネル当たり10µA以下となります。
MAX5944は-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作し、16ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- FireWire®デスクトップ/ノートブックポート
- FireWire®ハブ
- FireWire®周辺機器電流制限
- ホットスワップ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5944ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX5944ESE+T | SOIC_N |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。