MAX5893
最終販売CMOS入力、12ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.17
製品情報
- ACLR:72dB (fOUT = 61.44MHz時) (シングルキャリアWCDMA)
- 3G UMTS、cdma2000®、GSMスペクトルマスクに準拠(fOUT = 122MHz時)
- ノイズスペクトル密度 = -151dBFS/Hz (fOUT = 16MHz時)
- SFDR:90dBc、低IF周波数(10MHz)において
- SFDR:86dBc、高IF周波数(50MHz)において
- 低電力:511mW (fCLK=100MHz時)
- ユーザプログラマブル
- 2倍、4倍、または8倍を選択可能な補間フィルタ
- 通過帯域リップル:0.01dB以下
- 阻止帯域除去:99dB以上
- Real (実)またはComplex (複合)を選択可能な変調器動作
- 選択可能な変調器LO周波数:OFF、fIM/2、またはfIM/4
- 選択可能な出力フィルタ:ローパスまたはハイパス
- チャネル利得/オフセット調整
- 2倍、4倍、または8倍を選択可能な補間フィルタ
- 評価キットも提供(MAX5893EVKITを注文してください)
MAX5893はプログラマブルな補間、変調、500Mspsのデュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、優れたダイナミック性能を提供し、高性能、広帯域、シングルキャリア伝送アプリケーションに最適化されています。このデバイスは、単一集積回路に2倍/4倍/8倍を選択可能な補間フィルタ、ディジタル直交変調器、およびデュアル12ビット高速DACを内蔵しています。30MHzの出力周波数と500Mspsの更新速度において帯域内SFDRは84dBcで、消費電力は1.1Wです。また、このデバイスは、61.44MHzの出力周波数でシングルキャリアWCDMAの場合、72dBの ACLRを提供します。
選択可能な補間フィルタによって、高いDAC更新速度を利用しつつ、入力データレートを低下させることができます。これらのリニア位相補間フィルタによって、再生フィルタの要件が緩和され、通過帯域のダイナミック性能が向上します。オフセットと利得が独立に調整可能であるため、アナログ直交変調器によって発生する局部発振器(LO)フィードスルーと、側波帯抑制誤差を較正することができます。
MAX5893は、fIM/4のディジタルイメージリジェクト変調器を備えています。この変調器は直交変調IF信号を生成し、この信号をアナログI/Q変調器に供給し、アップコンバージョンプロセスを遂行することができます。別のディジタル変調モードでは、fIM/2またはfIM/4でイメージペアによって信号を周波数変換することができます。
MAX5893は標準の1.8V CMOS、3.3V耐圧データ入力バスを備え、インタフェースを簡素化します。モード設定用に3.3VのSPI™ポートが提供されています。プログラマブルモードには、2倍/4倍/8倍の補間フィルタ、イメージ除去付きのfIM/2、 fIM/4のディジタル直交変調またはディジタル直交変調なし、チャネル利得/オフセットの調整、およびオフセットバイナリまたは2の補数のデータインタフェースの選択などがあります。
ピンコンパチブルの14ビットおよび16ビットデバイスも入手可能です。14ビットバージョンについてはMAX5894のデータシートを、16ビットバージョンについてはMAX5895のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- アナログ直交変調アーキテクチャ
- 基地局:3G UMTS、CDMA、およびGSM
- ブロードバンドケーブルインフラ
- ブロードバンドワイヤレストランスミッタ
- 計測および自動試験装置(ATE)
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5893EGK+D | LFCSP | ||
| MAX5893EGK+TD | 68-LFCSP-10X10X0.85 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX5893EGK+D | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5893に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める