MAX5715

製造中

超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵

実装面積3.5mm²ウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される、機能豊富な4チャネルDACファミリ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4つの高精度DACチャネル
    • 調整なしの12ビット精度
    • バッファ電圧出力:±1 LSB INL
    • 全動作状態での単調性を保証
    • DAC単位で独立したモード設定
  • 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
    • 2.048V、2.500V、または4.096V
  • 出力バッファ内蔵
    • 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
    • セトリング時間:4.5µs
    • 出力:2kΩ負荷を直接駆動
  • パッケージ:小型14ピンTSSOP (5mm x 4.4mm)または超小型12ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 2.2mm)
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
  • アクティブローRDY出力を備えた、50MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • パワーオンリセットによるゼロスケールDAC出力
  • 非同期制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
  • 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5715
超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5713、MAX5714、MAX5715:ファンクションダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 6
MAX5815 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5814 製造中止 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5813 製造中止 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5725 製造中 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5724 製造中止 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5723 製造中止 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX5715BOB

12ビット、4チャネルSPI VOUT DAC MAX5715のブレークアウトボード(BOB)

製品詳細

デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5715は、高精度、4チャネル、12ビット電圧出力DACです。DACを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5715BOBによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX5715BOB (ブレークアウトボード)は、MAX5715 (12ビット、4チャネル、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。MAX5715BOBは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino対応またはmbed.org対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5715BOBは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応) ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX5715BOBには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

アプリケーション

  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5715AEVKIT

MAX5713、MAX5714、MAX5715A、およびMAX5715Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レールのバッファ内蔵出力:出力インピーダンス0.3Ω
  • 高精度:±1 LSB INL (max)
  • 高精度10ppm (max)の選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、または4.096V
  • デジタルI/O用の独立した電圧:1.8V~5.0V
  • バッファ内蔵出力の4.5µsのセトリング時間を検証
  • レベルシフタ不要
  • 最大5.0Vのユーザー指定外部リファレンスをサポート
  • 12/10/8ビットDACのファミリ全体をサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5715Aの評価キット(EVキット)は、内蔵リファレンスおよびバッファ内蔵電圧出力を備えた12ビット、4チャネル、低電力DACのMAX5715Aを検証します。このデバイスは、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。
このEVキットは、USB-SPIインタフェース回路を備えています。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。
このEVキットには、12ビットSPIバージョンのMAX5715AAUD+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5715BAUD+ (12ビット)、MAX5714AUD+ (10ビット)、およびMAX5713AUD+ (8ビット)デバイスのサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5715BOB
12ビット、4チャネルSPI VOUT DAC MAX5715のブレークアウトボード(BOB)
MAX5715BOB:ボード写真
MAX5715AEVKIT
MAX5713、MAX5714、MAX5715A、およびMAX5715Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品