MAX5492
製造中10kΩ精度整合済み抵抗分圧器、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
Viewing:
製品情報
MAX5492は高精度の抵抗分圧器で、分圧器の両端と中央にアクセス可能な2個の高精度でマッチングされた抵抗から構成されています。このデバイスは、0.035% (Aグレード)、0.05% (Bグレード)、および0.1% (Cグレード)という卓越した抵抗マッチングを実現しています。MAX5492は-55℃~+125℃の温度範囲にわたって1.5ppm/℃ (typ)の超低抵抗比温度ドリフトを備え、10kΩの全抵抗を備えています。1:1~10:1の抵抗比を利用可能です。5つの標準抵抗比を利用可能で(データシートの「Table 1 (表1)」参照)、要望に応じてカスタムの抵抗比も提供することができます。デバイスとシステムの堅牢性を向上するために、MAX5492は±2kVのヒューマンボディモデル静電放電(ESD)保護を備え、実世界のESD事象から保護されます。MAX5492は、正確な抵抗マッチングと低温ドリフトが不可欠な高精度利得設定アプリケーションに最適です。
MAX5492は省スペース5ピンSOT23パッケージで提供され、軍事用温度範囲(-55℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 産業用プロセス制御
- 計測
- 医療用機器
- 高精度ゲイン設定
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 1
技術記事 7
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5492LB10000+ | SOT_23 | ||
| MAX5492LB10000+T | SOT_23 | ||
| MAX5492LC10000+ | SOT_23 | ||
| MAX5492LC10000+T | SOT_23 | ||
| MAX5492PA01500+ | SOT_23 | ||
| MAX5492PA01500+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX5492LB10000+ | 製造中 | |
| MAX5492LB10000+T | 製造中 | |
| MAX5492LC10000+ | 製造中 | |
| MAX5492LC10000+T | 製造中 | |
| MAX5492PA01500+ | 製造中 | |
| MAX5492PA01500+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5492LB10000+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5492LC10000+T | 製造中 | |
| MAX5492PA01500+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。