MAX5363
製造中低コスト、低電力、6ビットDAC、3線式シリアルインタフェース、SOT23
初のリファレンス内蔵3線式SOT封止のDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品情報
- 超小型6ピンSOT23パッケージで6ビット精度を実現
- 広電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (MAX5365)
- 1µA以下のシャットダウンモード
- シャットダウン中の出力抵抗をソフトウェアで選択可能
- バッファ付出力が抵抗性負荷を駆動
- 低グリッチのパワーオンリセットがDAC出力ゼロを保証
- 3線式SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブルシリアルインタフェース
- フルスケール誤差:±5%以下(MAX5365)
- 最大INL/DNL:±1 LSB以下
- 最大消費電流:僅か230µA
MAX5363/MAX5364/MAX5365は、超小型6ピンSOT23パッケージの低価格、6ビットディジタルアナログコンバータ(DAC)です。10MHzまで動作可能な3線式SPI™/QSPI™/MICROWIRE™シリアルインタフェースを備えています。MAX5363は内部+2Vリファレンスを備えており、+2.7V~+3.6V電源で動作します。MAX5364は内部+4Vリファレンスを備えており、+4.5V~+5.5V電源で動作します。MAX5365は+2.7V~+5.5Vの広電源電圧範囲で動作し、0.9 x VDDに等しい内部リファレンスを備えています。
MAX5363/MAX5364/MAX5365は消費電流が150µA (typ)と非常に小さく、しかもバッファ付電圧出力を提供しています。これらのデバイスはゼロコードの状態でパワーアップし、新しいコードがDACレジスタに書き込まれるまでその状態を保持します。これにより、パワーアップ時にオフであることが必要なバルブやその他のトランスジューサを駆動するアプリケーションの安全性を高めます。MAX5363/MAX5364/MAX5365は1µAの低電力シャットダウンモードを備えています。シャットダウンモードにおいては、ソフトウェアでグランドに対する出力負荷を1kΩ、100kΩまたは1MΩに選択できます。
アプリケーション
- 車載用エンジン制御
- 携帯電話基地局
- 携帯電話
- コードレス電話
- LCDディスプレイ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- ポータブル試験計器
- POS端末
- テレコム交換機
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5363EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5363EUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5363EUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5363に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める