MAX5250
製造中低電力、クワッド、10ビット電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
設定可能な出力付き、+5V DACによってフレキシブルな出力スイングが可能
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.67
製品情報
- 設定可能な出力アンプを備えた4個の10ビットDAC
- +5V単一電源動作
- 低消費電流:0.85mA (通常動作)、10µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:20ピンSSOPおよびDIP
- パワーオンリセットですべてのレジスタおよびDACをゼロにクリア
- SPI/QSPIおよびMICROWIREコンパチブル
- 3線式シリアルインタフェースを通じてDACを同時または独立に制御
- ユーザプログラマブルディジタル出力
- フォトカプラとダイレクトにインタフェースするシュミットトリガ入力
- 12ビットのアップグレード品:MAX525
+5V駆動のMAX5250は、4個の低電力、電圧出力、10ビットディジタル-アナログコンバータ(DAC)および4個の高精度出力アンプを、省スペースの20ピンパッケージに収めています。4個の電圧出力の他に、各アンプの負入力も使用可能になっています。これによって、特定の利得設定、リモートセンシング、および大出力駆動が容易に実現可能となり、MAX5250は工業用プロセス制御アプリケーションに最適です。その他の特長としては、ソフトウェアシャットダウン、ハードウェアシャットダウンロックアウト、すべてのレジスタおよびDACをゼロにクリアするアクティブローリセット、ユーザプログラマブルロジック出力、およびシリアルデータ出力などがあります。
各DACは、入力レジスタにDACレジスタが続く構成のダブルバッファ付き入力を備えています。16ビットのシリアルワードによって、データが各入力/DACレジスタにロードされます。3線式シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。入力およびDACレジスタは、単一のソフトウェアコマンドで独立してあるいは同時に更新することができます。すべてのロジック入力は、TTL/CMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタルオフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ制御のシステム
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5250ACAP+ | SSOP | ||
| MAX5250ACAP+T | SSOP | ||
| MAX5250AEAP+ | SSOP | ||
| MAX5250AEAP+T | SSOP | ||
| MAX5250AEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX5250BCAP+ | SSOP | ||
| MAX5250BCAP+T | SSOP | ||
| MAX5250BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX5250BEAP+ | SSOP | ||
| MAX5250BEAP+T | SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX5250ACAP+ | 製造中 | |
| MAX5250ACAP+T | 製造中 | |
| MAX5250AEAP+ | 製造中 | |
| MAX5250AEAP+T | 製造中 | |
| MAX5250AEPP+ | 製造中 | |
| MAX5250BCAP+ | 製造中 | |
| MAX5250BCAP+T | 製造中 | |
| MAX5250BCPP+ | 製造中 | |
| MAX5250BEAP+ | 製造中 | |
| MAX5250BEAP+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5250BCAP+T | 製造中 | |
| MAX5250BEAP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める