MAX5175

製造中止

低電力、シリアル、12ビットDAC、フォース/センス電圧出力付

シングル、シリアル、電圧出力DAC、QSOPパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • INL:±1 LSB
  • シャットダウン電流:1µA
  • パワーアップ時に「グリッチフリー」出力電圧
  • 単一電源動作
    • +5V (MAX5175)
    • +3V (MAX5177)
  • フルスケール出力範囲
    • +2.048V (MAX5177、VREF = +1.25V)
    • +4.096V (MAX5175、VREF = +2.5V)
  • レイルトゥレイル出力アンプ
  • 調整可能な出力オフセット
  • 乗算動作における低THD:-80dB
  • 3線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • 設定可能なシャットダウンモードおよびパワーアップリセット(0またはミッドスケール)
  • バッファ付出力:4~20mAまたは5kΩ || 100pF負荷を駆動可能
  • ユーザ設定可能なディジタル出力ピンを使用して外部部品のシリアル制御が可能
  • 14ビットアップグレード製品(MAX5171/MAX5173)が入手可能

低電力シリアル12ビット電圧出力DACのMAX5175/MAX5177は省スペースの16ピンQSOPパッケージに高精度出力アンプを内蔵しています。MAX5175は+5V単一電源、MAX5177は+3V単一電源で動作します。出力アンプの反転入力の使用により、特定の利得設定、リモートセンシングおよび大出力電流能力が実現できるため、MAX5175/MAX5177は工業用プロセス制御等の広範囲のアプリケーションに最適です。いずれのデバイスも消費電流は僅か260µAで、シャットダウンモードではさらに1µAに低減します。さらに、設定可能なパワーアップリセット機能により、初期出力状態として0Vまたはミッドスケールに選択できます。

3線式シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™規格とコンパチブルです。入力レジスタにDACレジスタが続く形で構成されたダブルバッファ入力を備えているため、16ビットシリアルワードによってDACレジスタを入力レジスタと同時または個別に更新できます。その他の特長は、ソフトウェアおよびハードウェアシャットダウン、シャットダウンロックアウト、ハードウェアリセットピン、そしてDCおよびオフセットAC信号を許容するリファレンス入力等です。これらのデバイスは、機能性を増すための設定可能なディジタル出力ピンおよびデイジーチェーン接続用のシリアルデータ出力ピンを備えています。全てのロジック入力はTTL/CMOSコンパチブルで、内部シュミットトリガでバッファされているため、フォトカプラと直接インタフェースすることが可能です。

MAX5175/MAX5177は独自の内蔵回路により、パワーアップ時のグリッチを数ミリボルトに抑えて出力電圧を実質的に「グリッチフリー」に保ちます。いずれのデバイスも16ピンQSOPパッケージで提供されており、温度範囲は拡張工業用(-40℃~+85℃)です。MAX5171/MAX5173は、MAX5175/MAX5177とピンコンパチブルな14ビットアップグレード製品です。ピンコンパチブルの内部リファレンス付DAC製品は、13ビットMAX5132/MAX5133および12ビットMAX5122/MAX5123のデータシートを参照して下さい。

アプリケーション

  • デジタル利得およびオフセット制御
  • デジタル設定可能4mA~20mA電流ループ
  • 汎用
  • 産業用プロセス制御
  • 動作制御
  • 遠隔産業用制御

MAX5175
低電力、シリアル、12ビットDAC、フォース/センス電圧出力付
MAX5175、MAX5177:ファンクションブロックダイアグラム
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
D/Aコンバータ(DAC) 6
MAX5174 最終販売 低電力、シリアル、12ビットDAC、電圧出力付
MAX5176 製造中止 低電力、シリアル、12ビットDAC、電圧出力付
MAX5122 製造中 +5V/+3V、12ビット、シリアル、フォース/センスDAC、10ppm/℃リファレンス内蔵
MAX5123 製造中 +5V/+3V、12ビット、シリアル、フォース/センスDAC、10ppm/℃リファレンス内蔵
MAX5352 製造中 低電力、12ビット、電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
MAX5353 製造中 低電力、12ビット、電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5175に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品