MAX5116

製造中

2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、クワッド、8ビットDAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 不揮発性レジスタによって保存された状態にDACを初期化
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • 独立したハイ/ローのリファレンス入力を備えたクワッド8ビットDAC
  • レイルトゥレイル出力バッファ
  • 低消費電流:200µA (DAC当り)
  • パワーダウンモードで消費電流が25µA (max)に低減
  • 400kHzのI²C対応の2線式シリアルインタフェース
  • 非同期アクティブローMUTE入力(MAX5116)
  • 小型16ピン/20ピンQSOPパッケージ

MAX5115/MAX5116は、不揮発性レジスタを備えたクワッド、8ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらの不揮発性レジスタはDAC動作モードと出力状態を保存しているため、DACは電源投入時に指定された構成に初期化することができます。高精度な内蔵出力バッファはレイルトゥレイルでスイングし、8µsのセトリングタイムを備えています。I²C対応の2線式シリアルインタフェースによって、最大クロック周波数400kHzを実現します。

MAX5115は各チャネル独立のハイおよびローのリファレンス入力を備えているため、出力電圧範囲のフレキシビリティが最大化されます。MAX5116はすべてのDACに対して一組のハイ/ローリファレンス入力を備えており、基板配線数が最小限に抑えられ、基板面積が削減されます。リファレンスレイルは、グランドから正電源レイルまでの範囲の電圧入力を受け付けます。

これらのデバイスは+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作し、各DAC当りの消費電流は200µAです。ソフトウェア制御のパワーダウンモードでは、消費電流が25µA以下まで低減します。ソフトウェア制御のミュートモードでは、各DACまたは両方のDACが同時にそれぞれのREFL_電圧になります。また、MAX5116は非同期アクティブローMUTE入力も備え、これによってすべてのDAC出力が同時にそれぞれのREFL_電圧になります。

MAX5115は20ピンQSOPパッケージで、MAX5116は16ピンQSOPパッケージで提供されます。両デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • ATEキャリブレーション
  • デジタル利得およびオフセット調整
  • レーザバイアス
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプバイアス制御
  • プログラマブル減衰

MAX5116
2線式シリアルインタフェース付き、不揮発性、クワッド、8ビットDAC
MAX5115、MAX5116:標準動作回路
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
MAX5116に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品