MAX504
製造中5V、低電力、電圧出力、シリアル10ビットDAC
シングル、シリアル、電圧出力DAC、SOパッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.57
製品情報
- 電源:+5V単一電源動作
- バッファ付き電圧出力
- 2.048V内部リファレンス(MAX504)
- 消費電流:140µA (MAX515)
- INL = ±1/2 LSB (max)
- 全温度範囲で保証されたモノトニック特性
- 柔軟な出力範囲:
- 0V~VDD (MAX504/MAX515)
- VSS~VDD (MAX504)
- 8ピンSO/DIP (MAX515)
- パワーオンリセット
- デイジーチェーン構成用のシリアルデータ出力
MAX504/MAX515は、+5V単一電源動作用の低消費電力、電圧出力、10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。MAX504は±5V電源でも動作します。MAX515の消費電流は僅か140µA、MAX504は(内部リファレンスを使用した場合)僅か260µAとなっています。MAX515は8ピンDIPおよびSOパッケージ、MAX504は14ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。これらのデバイスは共に、オフセット電圧、利得および直線性に対してトリミングされているため、調整は不要です。
MAX515のバッファは2の利得で固定されています。MAX504の内部オペアンプは、ユニポーラまたはバイポーラ出力電圧だけでなく、1または2の利得用として構成できます。また、MAX504は外部抵抗やオペアンプ無しで4象限乗算器として使用することもできます。パラレルデータ入力については,MAX503データシートを参照してください。ハードウェアおよびソフトウェアコンパチブルの12ビットアップグレード品については、MAX531/MAX538/MAX539データシートを参照してください。
アプリケーション
- オーディオシステム
- バッテリ動作/リモート産業用制御
- バッテリ駆動試験機器
- デジタル利得およびオフセット制御
- 機械および動作制御機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX504CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX504CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX504CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX504EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX504ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX504ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX504CSD+ | 製造中 | |
| MAX504CSD+T | 製造中 | |
| MAX504ESD+ | 製造中 | |
| MAX504ESD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX504CSD+ | 製造中 | |
| MAX504CSD+T | 製造中 | |
| MAX504ESD+ | 製造中 | |
| MAX504ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める