MAX4951BE

入力イコライゼーションおよびプリエンファシス内蔵、SATA I/II/III双方向リドライバ

長いケーブルで、かつコネクタを通しSATA Gen IIIデータレートにシステムを対応させることが可能なデュアルチャネルバッファ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源動作:+3.3V
  • 低電力、500µA (typ)でeSATAケーブルを検出
  • ドライブ検出
  • ダイナミックパワーリダクション
    • アクティブモードでの消費電力を低減
  • 固定入力イコライゼーション
    • デバイスへのトレースを長くすることが可能
  • 選択可能な出力プリエンファシス
    • 出力アイの改善
  • SATA I (1.5Gbps)およびSATA II (3.0Gbps)準拠
  • SATA III (6.0Gbps)準拠
  • eSATA出力レベルをサポート
  • SATA OOB信号をサポート
  • OOB検出:8ns (max)
  • 入力/出力に50Ω終端抵抗内蔵
  • フロースルーレイアウト用インライン信号トレース
  • エクスポーズドパッドを備えた省スペース、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
  • すべての端子に高いESD保護:±8kV (HBM)

デュアルチャネルバッファのMAX4951BEは、シリアルATA (SATA) I、SATA II、およびSATA III信号の再駆動に最適であり、±8kVのヒューマンボディモデル(HBM)の高い静電放電(ESD)保護を備えています。MAX4951BEはマザーボード上のほぼ任意の場所に配置することができるため、ボードの損失に対処してeSATA対応の信号レベルを生成することができます。このデバイスはSATA仕様v.2.6 (標準)に準拠するとともに、PCBとeSATAコネクタの損失を低減します。

MAX4951BEは、電力に敏感なアプリケーションに適する非常に低いスタンバイ電流を特長としています。このデバイスは、ハードウェアでSATAドライブのケーブル検出を備えており、スタンバイモードの電力を低減します。またこのデバイスは、入力信号が存在しない場合に電力消費を低減するチャネル別の動的なパワーダウンモードも備えています。

MAX4951BEは完全な出力レベルを再確立することによって、レシーバにおける信号完全性を維持し、入力イコライゼーションの提供によって総システムジッタ(TJ)を低減することができます。このデバイスは、より長いトレース長でのSATA出力の駆動またはeSATA仕様への適合のために、チャネル別のディジタルプリエンファシス制御を備えています。入力側での高速OOB信号検出を使用すること、および対応する出力側でスケルチを使用することによって、SATA帯域外(OOB)信号がサポートされます。入力および出力はすべて内部で50Ωに終端されており、SATAコントローラICおよびSATAデバイスに対してAC結合する必要があります。

MAX4951BEは+3.3V (typ)単一電源で動作し、レイアウトを容易にするフロースルートレースを備えた小型、4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されます。このデバイスは0℃~+70℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • データストレージ/ワークステーション
  • デスクトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • ラップトップコンピュータ
  • サーバ

MAX4951BE
入力イコライゼーションおよびプリエンファシス内蔵、SATA I/II/III双方向リドライバ
pdp-image-unavailable
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
インターフェース・トランシーバ 2
MAX4952 製造中止 イコライザ機能付きの1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATAクワッドリドライバ
MAX4951 最終販売 SATA I/SATA II双方向リドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4951BEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品