MAX44250
製造中20V、超高精度、ローノイズオペアンプ
高電圧(2.7V~20V)能力、業界最小ノイズ、およびオートゼロ精度、SOT23パッケージの画期的な組み合わせ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.47
Viewing:
製品情報
- 高精度によって精密なシグナルチェーン収集が可能
- 入力オフセット電圧:6µV (max、常温)
- TCVOS:19nV/℃(max)
- 低入力換算電圧ノイズ:5.9nV/
- 123nVP-P (0.1Hz~10Hz時)
- 利得帯域幅積:10MHz
- レール・ツー・レール出力
- 高速セトリング時間:400ns
- 幅広いセンサーに対応する電源範囲:2.7V~20V
- 内蔵EMIフィルタによってシグナルチェーン性能への無線周波数干渉の影響を低減
MAX44250/MAX44251/MAX44252は、20V、超高精度、低ノイズ、低ドリフトアンプで、特許取得済みの自動相関ゼロ化法によってほぼゼロのDCオフセットとドリフトを実現します。この方式は、入力オフセットを常に測定して補償するため、時間と温度の変化に対するドリフトや、1/fノイズの影響を除去します。これらのシングル、デュアルおよびクワッドデバイスは、レール・ツー・レール出力を備え、2.7V~20Vの単一電源または±1.35V~±10Vのデュアル電源で動作し、チャネル当りの消費電流はわずか1.15mAでありながら、入力換算電圧ノイズは5.9nV/
を実現します。これらのICは、10MHzの利得帯域幅積を備えユニティゲインで安定しています。
を実現します。これらのICは、10MHzの利得帯域幅積を備えユニティゲインで安定しています。6µV (max)のオフセット電圧、19nV/℃ (max)のドリフト、および123nVP-Pノイズ(0.1Hz~10Hz時)などの優れた仕様を備えたこれらのICは、圧力センサー、歪みゲージ、高精度重量スケール、および医療用計測機器とのインタフェースなど、超低ノイズと高DC精度を必要とするアプリケーションに最適です。
これらのICは、5ピンSOT23、8ピンSOT23、8ピンµMAX®、および14ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
- 医療用計測
- 高精度計測器
- 圧力トランスデューサ
- 歪みゲージ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX44250AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX44250AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX44250AUK+ | SOT_23 | ||
| MAX44250AUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX44250AUA+ | 製造中 | |
| MAX44250AUA+T | 製造中 | |
|
2 23, 2015 - 1492A WAFER FAB |
||
| MAX44250AUA+ | 製造中 | |
| MAX44250AUA+T | 製造中 | |
| MAX44250AUK+ | 製造中 | |
| MAX44250AUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX44250AUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX44250AUK+ | 製造中 | |
| MAX44250AUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX44250AUK+ | 製造中 | |
| MAX44250AUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX44250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める