MAX4402

製造中

シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付

レール・ツー・レール、800kHz、オペアンプ、小型SC70および8ピンSOT23パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一電源範囲:+2.5V~+5.5V
  • 自己消費電流:320µA (アンプ当たり)
  • シャットダウンモード(MAX4401):1µA (max)
  • 省スペースパッケージ
    • 5ピンSC70 (MAX4400)
    • 6ピンSC70 (MAX4401)
    • 8ピンSOT23/µMAX (MAX4402)
  • AVOL:110dB (2kΩ負荷)
  • THD:0.015% (2kΩ負荷)
  • レール・ツー・レール出力電圧スイング
  • 負荷電流:1.4mAのシンクおよびソース
  • CLOAD = 400pFまでユニティゲイン安定
  • グランド検出入力
  • AEC-Q100認定(MAX4402AKA/V+およびMAX4402AUA/V+のみ)
MAX4402
シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
MAX4400、MAX4401、MAX4402、MAX4403:ピン配置
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
オペアンプ(OPアンプ) 3
MAX4490 最終販売 低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
MAX4491 最終販売 低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
MAX4492 最終販売 低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


リファレンス・デザイン

MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145 Circuits from the Lab®

8チャンネルIO-Linkマスタ

機能と利点

  • IO-Linkバージョン1.1に完全準拠
  • TEConcept IO-Linkマスタ・スタック
  • 使いやすいTEConcept CT ツール
  • 8個のIO-Linkマスタ・ポート
  • 必要なケーブルがすべて付属
  • フィールド・アップデートをプログラム可能

同等品と比較した場合の利点

  • 8ポート同時動作
  • 使いやすいGUI
  • IODDインポート
MAXREFDES145
8チャンネルIO-Linkマスタ
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145
MAXREFDES145 System Board

最新のディスカッション

MAX4402に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品