MAX4291
製造中超小型、+1.8V、超低消費電力、レイルトゥレイル入出力オペアンプ
1.8Vオペアンプ、120dB Avol、0.017% THD+Nで2kΩ負荷をドライブ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.00
製品情報
- 超低電圧動作:最低1.8Vまで保証
- 1アンプ当たりの消費電流:100µA
- 利得帯域幅積:500kHz
- オープンループ電圧利得:120dB (RL = 100kΩ)
- 1kHzで0.017% THD + ノイズ
- レイルトゥレイル入力コモンモード範囲
- レイルトゥレイル出力駆動:2kΩ負荷
- 入力オーバドライブに対する位相反転なし
- 100pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定
- 入力オフセット電圧:200µV (MAX4292/MAX4294)
- シングルチャネルは小型5ピンSC70
- 超小型パッケージ
- 5ピンSC70 (MAX4291)
- 8バンプUCSP (MAX4292)
MAX4291/MAX4292/MAX4294は、単一+1.8V~+5.5V電源またはデュアル±0.9V~±2.75V電源で動作するレイルトゥレイル入出力機能を備えたマイクロパワーオペアンプファミリです。これらのアンプは500kHz利得帯域幅積および120dBオープンループ電圧利得を確保しつつ、1アンプ当たりの消費電流は僅か100µAとなっています。低入力オフセット電圧(±200µV)および高オープンループ利得を組み合わせたこれらの製品は、低電力/低電圧の高精度アプリケーションに最適です。
MAX4291/MAX4292/MAX4294は、各電源電圧範囲に渡る入力コモンモード範囲を持ち、出力は通常2kΩ負荷で電源電圧範囲の46mV以内でスイングします。最小動作電圧の仕様は1.8Vとなっていますが、これらのデバイスは通常1.5Vまで動作します。超低電圧動作、レイルトゥレイル入出力および低電力消費の特長を持つこれらのデバイスは、ポータブル/2セルバッテリ駆動のシステムに最適です。
単一電源のMAX4291は超小型の5ピンSC70パッケージで提供されています。デュアルMAX4292は省スペース、8バンプ、実装面積1.5mm × 1.5mmのUCSP™ (Ultra Chip-Scale Package)で提供されています。
アプリケーション
- 2セルバッテリ動作システム
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- デジタルスケール/歪みゲージ
- GPSソリューション
- MP3ドッキングステーション:中レベル
- ポータブル電子機器
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- センサアンプ
- セットトップボックス
- 歪みゲージ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4291EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4291EUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4291EXK+ | SC70 | ||
| MAX4291EXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4291EUK+ | 製造中 | |
| MAX4291EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4291EUK+ | 製造中 | |
| MAX4291EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4291EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4291EXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| MAX4162 | 製造中 | UCSP、マイクロパワー、単一電源、10V、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ |
| MAX4163 | 製造中 | UCSP、マイクロパワー、単一電源、10V、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ |
| MAX4164 | 製造中止 | UCSP、マイクロパワー、単一電源、10V、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ |
| MAX4040 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4041 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4042 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4043 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
| MAX4044 | 製造中止 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4291に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める