MAX3785
新規設計には非推奨6.25Gbps、1.8V、PCボードイコライザ
わずか1.5mm x 1.5mmの業界最小バックプレーンイコライザ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 1.8V単一電源
- 超低電力:60mW
- 全長30インチのFR-4ボード(6.25Gbps)に対応
- 1.0Gbps~6.4Gbpsで動作
- コーディングに無関係、8b/10bまたはスクランブル対応
- DC結合CML入出力
- 小型1.5mm x 1.5mmの実装面積
6.25GbpsイコライザのMAX3785は、1.8V単一電源で動作し、FR-4伝送ラインで生じる伝送媒体損失を補償します。MAX3785は、ラインカードとスイッチカード間の低電圧、高密度のDC結合相互接続に対して最適化されており、2.5Gbps~3.125Gbpsの旧来レートを維持したままシステム経路を拡張することができます。サイズが0603受動部品2個分にほぼ等しいMAX3785は、配置配線に対する柔軟性があります。
MAX3785は、イコライザ、リミティングアンプ、出力ドライバで構成されます。3.2Gbps以下のデータレートの場合、このデバイスは、最長40インチのFR-4ボード材料に対して信号等化を行います。最高6.25Gbpsのデータレートでは、30インチのFR-4ボード材料を補償します。MAX3785は、コーディングと無関係で8b/10b符号化やスクランブル信号に対しても同様に問題なく動作します。
MAX3785は、DC結合の電流モードロジック(CML)データ入出力を備えています。このデバイスは、小型1.5mm x 1.5mmのチップサイズパッケージ(UCSP™)および6ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ダブルIEEE 802.3ae XAUI
- ダブルSTM-16/OC-48
- 6.4Gbps以下のHSBI
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3785ITT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX3785UTT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX3785UTT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3785に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める