MAX3601

製造中止

レーザドライバ、プロジェクタ用

高集積、250MHz、3チャネル、1.2A RGBレーザドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3つの電流出力レーザドライバを集積化
    • 大部分のRGBレーザとコンパチブル
    • 8ビットビデオDAC、DC~167MHz動作
    • 特許取得済みのパルス機能によるレーザスペックルの抑制
    • 出力スイッチング時間:1ns
    • パルススイッチング速度エンハンサー
  • 機能集積化によるPCB面積の最小化
    • SPIまたはI²Cシリアルポート制御
    • 動作範囲:1.8V~3.3V
    • 8ビット利得調整
    • 設定可能なパルス電流
    • 42ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (3.0mm x 3.5mm)と40ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージ
    • 温度センサー内蔵
  • 低電力要件
    • ブラックビデオイメージの場合:80mW以下
    • ビデオマーカを使用した出力ディセーブル
    • 出力電圧センサー
  • レーザイネーブル機能による安全準拠性の確保
MAX3601
レーザドライバ、プロジェクタ用
MAX3601:簡易ファンクションダイアグラム
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
MAX3601に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品