MAX3517

アップストリームCATVアンプ

新ケーブルモデムアップストリームアンプからの業界で最も低い消費電力を実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 正確な利得制御
  • 利得は0.5dB刻みで設定可能
  • 利得制御範囲:56dB
  • 高調波歪み:-55dBc (入力65MHz)
  • 低バーストオン/オフトランジェント
  • 高効率:
    • 35mA (+34dBmV出力)
    • 8mA (送信ディセーブルモード)

MAX3514/MAX3516/MAX3517は、CATVアップストリームアプリケーション用に設計されたプログラマブルゲインアンプです。MAX3514/MAX3517は、公称入力信号+34dBmVで駆動された時に、最大+61dBmV (QPSK)で75Ω負荷を駆動します。MAX3516は最大+64dBmV (QPSK)まで駆動します。入力と出力の両ポートが差動であるため、出力ポートに外部平衡非平衡変成器を使用する必要があります。可変利得機能により、56dBを超えるダイナミックレンジが得られます(SPI™ 3線式インタフェースにより制御)。利得は0.5dB単位で制御できます。これらのデバイスは5MHz~65MHzの周波数範囲で動作します。

MAX3514はMAX3510のピンコンパチブルアップグレード製品です。MAX3514はMAX3510と同じように2:1 (電圧比)平衡非平衡変成器と共に使用するように内部でマッチングされています。MAX3517は負荷マッチングの柔軟性を高めるために外部出力抵抗を使用しますが、性能的にはMAX3514と同じです。MAX3516はMAX3514の高電力バージョンであり、利得と出力電力能力が3dB増えています。また、MAX3516は小型の放熱強化型TSSOP-EPパッケージで提供されています。

これらのデバイスは+5V単一DC電源で動作し、送信中(デューティサイクル100%、出力+61dBmV)の消費電流は120mAです。MAX3516は最大+9VのDC電源で動作可能で優れた高調波歪み性能が実現されます。出力レベルに合わせてバイアス電流を自動的に調整することにより、効率が高められています。さらに、ノイズを抑えて電力を節約するために、これらのデバイスはバーストの合間に出力ポートのマッチングを維持しつつシャットオフされます。シャットダウンモードは全ての回路をディセーブルして、消費電流を10µA (typ)に削減します。

MAX3514/MAX3517は20ピンQSOPパッケージ、MAX3516は20ピンTSSOP-EPパッケージで提供されています。全てのデバイスは拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。

アプリケーション

  • CATVステータスモニタ
  • DOCSIS®/EuroDOCSISおよびDVBケーブルモデム
  • OpenCableセットトップボックス
  • ケーブルを用いた通話システム

MAX3517
アップストリームCATVアンプ
MAX3514、MAX3516、MAX3517:標準動作回路
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
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
MAX3509 アップストリームCATVアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX3517に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品