MAX2410

製造中止

低コスト、RFアップ/ダウンコンバータ、LNAおよびPAドライバ付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低価格のシリコンバイポーラ設計
  • 完全なアップコンバータ/ダウンコンバータ機能
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 3.2dB複合レシーバノイズ:
    • 2.4dB (LNA)
    • 9.8dB (ミキサ)
  • 適応性のあるパワーアンプドライバ:
    • 出力3次インターセプト(OIP3) 18dBm
    • 利得制御範囲35dB
  • 低LOドライブレベル用LOバッファ
  • 低消費電力:
    • 受信時60mW
    • フルパワー送信時90mW
  • 0.3µWシャットダウンモード
  • MAX2510/MAX2511 IFトランシーバにコンパチブルなフレキシブルパワーダウンモード
MAX2410
低コスト、RFアップ/ダウンコンバータ、LNAおよびPAドライバ付
MAX2410:標準動作回路
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
MAX2410_EVKIT

MAX2410の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • RFおよびIFポートで50Ω SMA入力および出力
  • シャットダウンモードのテスト可能
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2410評価キット(EVキット)は、MAX2410のテストを容易にします。このEVキットを使用することにより、MAX2410のローノイズアンプ(LNA)、受信ダウンコンバータミキサ、送信アップコンバータミキサ、可変利得パワーアンプ(PA)および電源管理機能を評価できます。

アプリケーション

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • DECT
  • イリジウム携帯電話
  • ISMバンドトランシーバ
  • PHS/PACS
  • PWT1900

MAX2410_EVKIT
MAX2410の評価キット

最新のディスカッション

MAX2410に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品