製品概要

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • RFおよびIFポートで50Ω SMA入力および出力
  • シャットダウンモードのテスト可能
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2410評価キット(EVキット)は、MAX2410のテストを容易にします。このEVキットを使用することにより、MAX2410のローノイズアンプ(LNA)、受信ダウンコンバータミキサ、送信アップコンバータミキサ、可変利得パワーアンプ(PA)および電源管理機能を評価できます。

アプリケーション

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • DECT
  • イリジウム携帯電話
  • ISMバンドトランシーバ
  • PHS/PACS
  • PWT1900

対象となる製品