MAX20098
製造中汎用車載36V 2.2MHzバックコントローラ、3.5µAのIQ
軽負荷時に自己消費電流わずか3.5µAの業界で最も低IQの車載同期整流ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
製品情報
- 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
- スキップモード自己消費電流:3.5µA (VOUT = 3.3V)
- 出力:5.0V/3.3V (固定)または1V~10V (可変)
- 出力電圧精度:±1.1% (5V固定設定)
- クランク対応設計を実現
- 広い入力電源範囲:3.5V~42V
- EMI低減機能によって広入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感なラジオ帯域への干渉を抑制
- 50ns (typ) の最小オン時間によってカーバッテリからの3.3V出力用のスキップなしの動作を保証(2.2MHz時)
- スペクトラム拡散オプション
- 周波数同期入力
- 抵抗で設定可能な周波数:220kHz~2.2MHz
- 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
- 2MHzのステップダウンコントローラ
- 強制連続およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 16ピン側面濡れ性(SW) TQFN-EPパッケージ
- 20Aリファレンスデザインを提供
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- 低電源電圧ロックアウト
- 過熱および短絡保護
- 出力過電圧および低電圧監視
- -40℃~+125℃グレード1自動車用温度範囲
- AEC-Q100認定
MAX20098は車載2.2MHz同期整流ステップダウンコントローラICで、IQは3.5µAです。このICは3.5V~42Vの入力電源電圧で動作し、99% (typ)デューティサイクルで動作することによってドロップアウト状態での動作が可能です。このデバイスは自動車のコールドクランク時やエンジンストップスタート状態など、広い入力電圧範囲で中~高出力を必要とするアプリケーションを対象としています。
このステップダウンコントローラは最大2.2MHzの周波数で動作するため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM帯域の妨害がないことが保証されます。スイッチング周波数は抵抗で調整可能です(220kHz~2.2MHz)。設定可能なFSYNC入力によって、強制固定周波数動作、超低自己消費電流のスキップモード、および外部クロック同期の3つの周波数モードが可能で、性能を最適化することができます。また、このICはSYNC出力を提供するため、2つのコントローラの並列動作が可能です。このICは出荷時設定可能なスペクトラム拡散オプションを備え、周波数変調によってEMI干渉を最小限に抑えます。
PGOOD出力は、電圧が安定化範囲内であることを表示します。保護機能としては、サイクル単位の電流制限とサーマルシャットダウンが含まれます。MAX20098は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 汎用ポイントオブロード(POL)
- インフォテインメントシステム
- USBハブ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
ソート・リーダーシップ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20098ATEA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATEA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATEB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATEB/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATEC/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATEC/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATED/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATED/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATEE/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATEE/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATEF/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20098ATEG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20098ATEG/VY+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX20098ATEA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATEA/VY+T | 製造中 | |
| MAX20098ATEB/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATEB/VY+T | 製造中 | |
| MAX20098ATEC/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATEC/VY+T | 製造中 | |
| MAX20098ATED/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATED/VY+T | 製造中 | |
| MAX20098ATEE/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATEF/VY+T | 製造中 | |
| MAX20098ATEG/VY+ | 製造中 | |
| MAX20098ATEG/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX16932 | 製造中 | 2.2MHz、36V、デュアルバック、自己消費電流20µA |
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX20098に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める