MAX197
製造中マルチレンジ(±10V、±5V、+10V、+5V)、シングル+5V、12ビットDAS、8+4バスインタフェース付
ソフトウェア選択可能な入力範囲付き、±17Vフォルト保護ADC
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.78
製品情報
- 12ビット分解能、1/2 LSBリニアリティ
- +5V単一電源動作
- ソフトウェア選択による入力電圧範囲:±10V、±5V、0V~10V、0V~5V
- 耐障害入力マルチプレクサ(±16.5V)
- アナログ入力チャネル:8個
- 変換時間:6µs、サンプリングレート:100ksps
- 内部収集制御または外部収集制御
- 4.096Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス
- 2つのパワーダウンモード
- 内部クロックまたは外部クロック
MAX197は、僅か+5Vの単一電源で動作し、グランド以下から電源電圧を超える範囲までのアナログ入力信号を受け付けるマルチレンジ12ビットDAS (データ収集システム)です。このシステムは、±10V、±5V、0V~+10V、または0V~+5Vのそれぞれの範囲に対して、ソフトウェアで個別にプログラムできる8個のアナログ入力チャネルを提供しています。これによって、有効ダイナミックレンジが14ビットに拡大し、4mA~20mA、±12V、および±15V駆動のセンサから+5V単一電源システムへのインタフェースが可能になり、柔軟性が得られます。さらに、このコンバータは±16.5Vの過電圧裕度を備えているため、チャネルに障害が起きても、選択されたチャネルの変換結果に影響を与えることはありません。その他の機能としては、帯域幅5MHzのトラック/ホールド、100kspsのスループット、ソフトウェアによって選択可能な内部クロックまたは外部クロックおよびアクイジション、8+4パラレルインタフェース、4.096Vの内部リファレンスまたは外部リファレンスがあります。
変換処理を行っていない時には、低電流シャットダウン機能が働くように、ハードウェアピンアクティブローSHDNおよび2つのプログラマブルパワーダウンモード(STBYPD、FULLPD)が提供されています。STBYPDモードでは、リファレンスバッファがアクティブ状態を維持しているため、スタートアップ遅延はありません。
MAX197は、標準的なマイクロプロセッサ(µP)インタフェースを採用しています。スリーステートデータI/Oポートは8ビットデータバスで動作するよう構成されており、データアクセスおよびバスリリースタイミング仕様は、殆どのµPとコンパチブルです。ロジック入力およびロジック出力は、全てTTL/CMOSコンパチブルです。
MAX197は、28ピンDIP、ワイドSO、SSOP、およびセラミックSBパッケージで提供されています。
異なる範囲の組合わせ(±4V、±2V、0V~4V、0V~2V)については、MAX199のデータシートをご覧下さい。また、12ビットバスインタフェースに関しては、MAX196およびMAX198のデータシートをご覧下さい。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX197ACAI+ | SSOP | ||
| MAX197ACAI+T | SSOP | ||
| MAX197ACWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197ACWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197AEAI+ | SSOP | ||
| MAX197AEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197AEWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197BCAI+ | SSOP | ||
| MAX197BCAI+T | SSOP | ||
| MAX197BCWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197BCWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197BEAI+ | SSOP | ||
| MAX197BEAI+T | SSOP | ||
| MAX197BEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197BEWI+T | SOIC_W |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX197ACAI+ | 製造中 | |
| MAX197ACAI+T | 製造中 | |
| MAX197ACWI+ | 製造中 | |
| MAX197ACWI+T | 製造中 | |
| MAX197AEAI+ | 製造中 | |
| MAX197AEWI+ | 製造中 | |
| MAX197AEWI+T | 製造中 | |
| MAX197BCAI+ | 製造中 | |
| MAX197BCAI+T | 製造中 | |
| MAX197BCWI+ | 製造中 | |
| MAX197BCWI+T | 製造中 | |
| MAX197BEAI+ | 製造中 | |
| MAX197BEAI+T | 製造中 | |
| MAX197BEWI+ | 製造中 | |
| MAX197BEWI+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX197ACAI+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX197ACWI+T | 製造中 | |
| MAX197BCWI+T | 製造中 | |
| MAX197BEWI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MAX1270 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC |
| MAX127 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
| MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
| MAX199 | 製造中 | 8+4バスインタフェースおよびフォルト保護付き、8チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS |
| MAX115 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC |
| MAX1261 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1262 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
| MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX197に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める