MAX1917
製造中DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
DDR電源のコンデンサとコストを削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.34
製品情報
MAX1917は、DDRメモリ用の完全パワーマネージメントソリューションを提供します。このデバイスは同期ステップダウンコントローラおよびアンプを内蔵し、VTTおよびVTTR用の電圧1/2VDDRを生成します。VTTおよびVTTR電圧は、1/2VDDRの1%以内に維持されます。コントローラは同期整流モードで動作し、最大25Aのバランスのとれた電流ソーシング/シンキング能力を確保します。また、5µA以下のシャットダウン電流により、MAX1917は、サーバやデスクトップコンピュータだけでなく、低電力ノートブックアプリケーションにも最適です。さらに、全N-FET設計のため高効率です。また、MAX1917は、VDDRの生成用や、追加部品がほとんど不要な最大1MHzの可変スイッチング周波数を備える汎用ステップダウンコントローラとして使用することもできます。
MAX1917はマキシム独自のQuick-PWM™アーキテクチャを採用し、最大効率96%の高速過渡応答と外付け部品の大幅削減を実現します。また、下側FETのドレイン-ソース間電圧を監視することにより、検出抵抗を必要とせずに出力電流を監視することができます。電流制限スレッショルドは外付け抵抗でプログラマブルです。MAX1917は、省スペース16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- AGTLバス終端電源
- 携帯電話基地局
- DDRメモリ電源
- デスクトップコンピュータ
- ネットワーキングシステム
- ノートブックコンピュータ
- プロセッサまたはDSPコア電源
- ストレージ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1917EEE+ | QSOP | ||
| MAX1917EEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1917に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める