MAX17853

製造中

14チャネル高電圧データ収集システム

業界トップクラスのASIL DバッテリモニタASIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作電圧:65V
  • 超低電力動作
    • スタンバイモード:2mA
    • シャットダウンモード:2µA
  • 冗長ADCおよびコンパレータ(COMP)収集
  • セルおよびバスバー電圧の同時収集
  • 14のセル電圧測定チャネル
    • 精度:1mV (3.6V、25℃)
    • 精度:2mV (5℃~40℃)
    • 精度:4.5mV (-40℃~+125℃)
  • 14のセルバランシングスイッチ
    • ソフトウェアで設定可能なバランシング電流:300mA以上
    • 最適化された運転時および駐車時バランシングモード
    • 個別のセルタイマーによる自動バランシング
    • セル電圧による自動バランシング
    • 緊急放電モード
  • 6つの設定可能な補助入力:温度、電圧、またはGPIO用
  • チップ温度測定内蔵
  • 自動過熱保護
  • 個別に設定可能なセーフティアラート
    • 過電圧、低温フォルト
    • 低電圧、過熱フォルト
    • 1セル不整合アラート
  • セル電圧、温度、通信に関するASIL Dの要件に対応
  • 選択可能なUART、デュアルUART、またはSPIインタフェース
  • バッテリマネージメントUARTプロトコル
    • デイジーチェーン:最大32デバイス
    • 容量性の通信ポート絶縁
    • ボーレート:最大2Mbps (自動検出)
    • 伝播遅延:1.5µs (デバイス当り)
    • パケットエラーチェック(PEC)
  • 設定可能なハードウェアアラートインタフェース
  • 出荷時調整済み発振器
    • 外付け水晶不要
  • 32ビット固有デバイスID
  • 64ピンLQFPパッケージ(10mm × 10mm)
MAX17853
14チャネル高電圧データ収集システム
MAX17853 Application Circuit MAX17853 Pin Configuration
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
MAX17853EVKIT

MAX17853の評価キット

機能と利点

  • MAX17853の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインタフェース
  • プラグ&プレイアーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成を実現
  • 高精度測定評価用のフォース/センスピンヘッダ
  • バッテリエミュレーション用の抵抗スタック内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17853の評価キット(EVキット)は、14チャネル高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17853の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17841BのEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17853のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールスオフィスを介して提供されます。注:フルデータシートのMAX17841に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。

MAX17853のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(P2、P3、P5、およびP6)およびスナップ&ロック式バッテリパックコネクタを備えており、ユーザーは最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリバックアップシステム(UPS)
  • バッテリ式電動工具
  • 電動自転車
  • 電気自動車(EV)
  • 高電圧バッテリスタック
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • スーパーキャパシタシステム

MAX17853EVKIT
MAX17853の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes1289 figure 1
MAXREFDES1289 Circuits from the Lab®

400V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Four-Wheeler Battery Management Applications

機能と利点

Up to 112 cell voltage measurement with ±2mV accuracy at 5°C to 40°C.

Supports flexi-pack configuration.

Pack-current measurement using external current-sense resistor.

Passive cell balancing up to 300mA with internal switch, with odd/even cell balancing scheme (single cell or group).

  • Auto cell balancing configuration with undervoltage (UV) threshold and timer options.
  • Manual cell balancing configuration.

Four configurable auxiliary inputs for temperature, voltage, or GPIO.

Internal die temperature measurement. Individually configurable safety alert.

  • Overvoltage (OV), undervoltage (UV), overtemperature, and undertemperature faults.
  • One cell mismatch alert.

Selectable Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) or Serial Peripheral Interface (SPI).

UART configurations with Packet Error Checking (PEC).

  • Dual UART configuration with redundancy.
  • Single UART configuration.

Single-side component placement.

Compatible with MAX17852EVKIT software along with MINIQUSB board.

96V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Three-Wheeler Battery Management Applications (BMS)
MAXREFDES1301 Circuits from the Lab®

96V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Three-Wheeler Battery Management Applications (BMS)

機能と利点

  • 6 to 28 cell (minimum 3 cells per pack) voltage measurement with ±2mV accuracy at 5°C to 40°C
  • Supports flexi pack configuration
  • Pack current measurement using external current sense resistor
  • Passive cell balancing up to 300mA with internal switch using odd or even cell balancing scheme (single cell or group)
    • Auto cell balancing configuration with undervoltage (UV) threshold and timer options
    • Manual cell balancing configuration
  • Configurable auxiliary inputs
    • Six aux channels for the MAX17853, all configured for temperature measurement
    • Four aux channels for the MAX17852, configured for I2C and GPIO
  • Internal die temperature measurement
  • Individually configurable safety alert
    • Overvoltage (OV), undervoltage, overtemperature and under temperature faults
    • One cell mismatch alert
  • Selectable universal asynchronous receiver-transmitter (UART) or serial peripheral interface (SPI)
  • ART configurations with packet error checking (PEC)
    • Dual UART configuration with redundancy
    • Single UART configuration
  • Compatible with the MAX17852 and MAX17853 EV Kit software along with MINIQUSB board
MAXREFDES1277
MAXREFDES1277 Circuits from the Lab®

48V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Two-Wheeler Battery Management Applications

機能と利点

  • 3 to 14 cell voltage measurement with ±2mV accuracy at 5°C to 40°C
  • Supports flexi pack configuration
  • Pack current measurement using external current sense resistor
  • Passive cell balancing up to 300mA with internal switch with odd or even cell balancing scheme (single cell or group)
    • Auto cell balancing configuration with undervoltage (UV) threshold and timer options
    • Manual cell balancing configuration
  • Four configurable auxiliary inputs for temperature, voltage, or GPIO
  • Internal die temperature measurement
  • Individually configurable safety alert
    • Overvoltage (OV), undervoltage, overtemperature and undertemperature faults
    • One cell-mismatch alert
  • Selectable universal asynchronous receiver- transmitter (UART) or serial peripheral interface (SPI)
  • UART configurations with packet error checking (PEC)
    • Dual UART configuration with redundancy
    • Single UART configuration
  • Single-side component placement
  • Compatible with MAX17852EVKIT software along with MINIQUSB board
MAXREFDES1289
400V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Four-Wheeler Battery Management Applications
maxrefdes1289 figure 1
MAXREFDES1301
96V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Three-Wheeler Battery Management Applications (BMS)
96V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Three-Wheeler Battery Management Applications (BMS)
MAXREFDES1277
48V Data-Acquisition System with Integrated Current Sense Amplifier for Two-Wheeler Battery Management Applications
MAXREFDES1277

最新のディスカッション

MAX17853に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品