MAX17687
製造中4.5V~60V入力、超小型、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータ
DC-DC絶縁用の外付け部品、ソリューションサイズ、およびコストを削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
製品情報
- 外付け部品を削減し総コストを低減
- 同期整流1次側動作によって高効率とコスト削減を実現
- 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
- 多数の絶縁型DC-DCアプリケーションに対応
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 最大3.2Aのピーク電流を供給
- 外部同期を備えた可変周波数:100kHz~500kHz
- 20ピン TQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90%以上
- シャットダウン電流:2.8µA (typ)
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、および自動再試行起動
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 可変ソフトスタート
- 周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃
- ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Rainierシリーズの絶縁型DC-DC製品は、より低いBOMで小型、効率的なソリューションを実現します。MAX17687は、最大10Wの絶縁型電源を提供するように設計された高電圧、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータです。このデバイスは広い4.5V~60Vの入力電圧範囲にわたって動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このデバイスは最大3.2Aの1次側ピーク電流を提供し、1次側出力電圧を±1.2%以内に安定化します。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)方式によるピーク電流モード制御を特長とします。低抵抗の内蔵MOSFETによって、全負荷時の高効率が保証され、レイアウトが簡素化されます。
設定可能なソフトスタート機能によって、入力突入電流を低減することができます。また、このデバイスは所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができる出力イネーブル/低電圧ロックアウト端子(EN/UVLO)も備えています。1次側出力電圧の安定化を問題なく達成すると、オープンドレインのアクティブローRESET端子は、遅延を備えたパワーグッド信号をシステムに提供します。
このデバイスは-40℃~+125℃で動作し、小型20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- スマートメーターの通信ハブ
- フローティング電源生成
- 産業用プロセス制御
- 医療機器の絶縁型電源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17687ATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17687ATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool評価用キット
最新のディスカッション
MAX17687に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める