製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:16V~60V
- 連続電流:+12V / 750mA
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大10W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17687EVKITA#評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17687の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは16V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+12V / 750mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。
このEVキットには、20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17687が実装されています。
アプリケーション
- スマートメーターの通信ハブ
- フローティング電源生成
- 産業用プロセス制御
- 医療機器の絶縁型電源
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17687EVKITA ODB File - Design Files2023/06/29ZIP4 M