MAX17577
製造中4.5V~60V、1A高効率、同期整流、反転出力DC-DCコンバータ
負の出力電圧を小型ソリューションサイズで生成、外付けレベルシフタ不要
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- 同期整流動作
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- 内部ループ補償
- システムグランド基準の入出力端子(EN/UVLO、アクティブローRESET)
- システムの複数のレールに対応する柔軟性
- 可変出力電圧範囲:-0.9V~-36V
- 広い入力電圧範囲:4.5V~(60V - |VOUT|)
- 出力電流:最大1A
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90.6%
- DCMによって優れた軽負荷効率を実現
- シャットダウン電流:6.2µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- 可変ソフトスタート
- プリバイアス出力電圧での単調な起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
- 過熱保護
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17577およびMAX17578は高効率、高電圧、反転、Himalaya同期整流DC-DCコンバータで、MOSFETおよび補償を内蔵しています。これらのデバイスは-0.9V~-36Vの出力電圧(VOUT)を生成し、最大1Aの負荷電流を供給可能で、広い4.5V~(60V - |VOUT|)の入力電圧範囲に対応します。
これらのデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。MAX17577は全負荷にわたり連続コンダクションモード(CCM)で動作し、固定周波数動作を提供します。MAX17578は断続コンダクションモード(DCM)で動作し、軽負荷での優れた効率を実現します。低最小オン時間によって、より高いスイッチング周波数および小型ソリューションが可能です。
これらのデバイスは、EN/UVLO、アクティブローRESET、およびRT/SYNC端子をシステムグランド基準の信号によって駆動することが可能で、外付けのレベルシフタ回路は不要です。フィードバック電圧の安定化精度は広い-40℃~+125℃の温度範囲にわたって±1.3%です。これらのデバイスは、小型12ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 産業用制御電源
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ゲート駆動回路
- 動作制御
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧、シングルボードシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17577ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17577ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX17577
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。