MAX17526A

製造中

5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵

業界初の可変電力制限を備えた保護ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 堅牢な保護によってシステムのダウンタイムを削減
    • 広い入力電源範囲:+5.5V~+60V
    • アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護(MAX17526A)
    • 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
    • 負の入力フォルト耐性(外付けNFET使用時)
    • 逆方向電流保護(外付けNFET使用時)
    • 低RON内部NFET:30mΩ (typ)
  • 2段階電流制限
    • 1.0x起動電流(MAX17526A)
    • 1.5x起動電流(MAX17526B)
    • 2.0x起動電流(MAX17526C)
  • 高速起動およびブラウンアウト回復
    • 起動時の継続的電流制限
    • サーマルフォールドバック電流制限
  • 柔軟な設計によって再利用を最大化し再認定を最小化
    • 可変UVLOおよびOVLOスレッショルド
    • 設定可能な順電流制限:0.2A~0.6A (精度±10%)および0.6A~6.0A (精度±8.5%) (全温度範囲)
    • 設定可能な過電流応答:継続的、自動再試行、およびラッチオフモード
    • ロジックレベルおよび高電圧イネーブル入力(ENおよびアクティブローHVEN)
    • 保護された外付けNFETゲートドライブ
  • ソリューション実装面積を削減
    • 20ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)
    • NFET内蔵によって一般的用途の保護要件に対応

OlympusシリーズICは業界最小で堅牢な集積型システム保護ソリューションです。可変電力リミッタのMAX17526Aは、電源から消費または負荷に供給される電力を制限する独自の機能を提供し、他にも多数の保護機能を備えています。これらの保護機能には、調整可能な入力過電圧および低電圧保護、正および負の入力電圧保護、過電流保護、逆方向電流保護、および過熱保護があります。このデバイスは低RON (30mΩ、typ)のNFET、およびオプションの外付けNFET用のゲートドライブを内蔵しています。

このデバイスは、外部電圧の逆関数として電流制限を低減する設定が可能な電力制限機能を最大の特長としています。入力または出力電力制限は、デバイスを流れる電流を入力または出力電圧の関数として制限することによって実現されます。

入力低電圧保護レベルは5.5V~24Vの範囲で調整可能で、入力過電圧保護レベルは6V~40Vの範囲で調整可能です。入力低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドおよび過電圧ロックアウト(OVLO)スレッショルドは、外付け抵抗を使用して調整します。このデバイスは、それぞれ12.4V (typ)と36.2V (typ)の出荷時にプリセットされた内部UVLOおよびOVLOスレッショルドを提供します。出荷時にプリセットされたレベルは、UVLOおよび/またはOVLO端子をGNDに接続することによって呼び出すことができます。

このデバイスは最大6Aの設定可能な電流制限保護を備えています。電流制限スレッショルドはSETI端子とGNDの間に抵抗を接続することによって設定します。デバイスの電流が設定されたスレッショルドに達すると、デバイス内部のコントローラは内部NFETの抵抗を調整することによって電流がそれ以上増大するのを防ぎます。このデバイスは、電流制限動作時に継続的モード、自動再試行モード、およびラッチオフモードの3種類の動作モードを提供します。継続的電流制限機能は、起動時に出力側で大きい容量に充電しながら突入電流の制御を提供します。電流が継続的に設定された制限である1.5x (MAX17526B)および2.0x (MAX17526C)に制限される2段階の電流制限モードを備えた2つの追加の製品オプションは、請求に応じて提供されます。電力制限機能はMAX17526B/C製品オプションではディセーブルされています。SETI端子に現れる電圧はデバイスを流れる瞬時電圧に比例し、監視回路システムによって読み取ることができます。

MAX17526Aは逆方向電流保護および入力電圧逆極性保護(外付けNFETともに配備した場合)、および内蔵過熱保護も提供します。このデバイスは20ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。このデバイスは-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用配電システム
  • モーションコントロールドライブ

MAX17526A
5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵
MAX17526A、MAX17526B、MAX17526C:標準動作回路
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
  • MAX17526A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX17526AEVKIT

5.5V~60V、6A電流制限、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526A、MAX17526B、MAX17526Cの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを実装
  • 外付けNMOSFET実装済み
  • UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
  • 内部UVLOを実証:設定値12.8V
  • 内部OVLOを実証:設定値36.2V
  • アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17526Aの評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの高精度可変電力リミッタのMAX17526Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、過電流、各種の電流制限タイプ、および電力制限機能を実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用配電システム
  • モーションコントロールドライブ

MAX17526AEVKIT
5.5V~60V、6A電流制限、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526A、MAX17526B、MAX17526Cの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品