製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを実装
  • 外付けNMOSFET実装済み
  • UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
  • 内部UVLOを実証:設定値12.8V
  • 内部OVLOを実証:設定値36.2V
  • アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17526Aの評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの高精度可変電力リミッタのMAX17526Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、過電流、各種の電流制限タイプ、および電力制限機能を実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用配電システム
  • モーションコントロールドライブ