MAX17330

新規設計には非推奨

AccuCharge + ModelGauge 1セルチャージャ、残量ゲージ、およびプロテクタ

業界で最も柔軟なスタンドアロン残量ゲージ、高精度チャージャおよびプロテクタ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 設定可能な不揮発性スタンドアロンAccuChargeチャージャ
    • 設定可能な充電電圧:3.6V~4.8V、精度:0.2%
    • 充電電流:256の設定値、精度:1%
    • FET温度制限およびサーマルレギュレーション
    • 予備およびステップ充電オプション
    • JEITA:6つの温度領域
  • バッテリヘルス + 設定可能な安全性/保護
    • 過電圧/過充電電流
      • 温度領域に依存
    • 過充電/過放電/短絡電流
    • 過熱/過冷
    • 0Vまたは1.8V超の充電オプション
    • 低電圧 + SmartEmpty
  • プッシュボタンウェイクアップ/出荷時モード(0.5µA)
  • ModelGauge m5 EZアルゴリズム
    • パーセント、容量、エンプティまでの時間/フルまでの時間、経年
    • Cycle+経年予測
  • ダイナミックパワー:電力能力を推定
  • SHA-256認証による複製防止
  • 較正不要の高精度測定
    • 電流、電圧、電力、時間、サイクル数
    • チップ温度、2つのサーミスタ
  • 履歴ロギング、ユーザーデータ
  • 低自己消費電流
    • FETイネーブル:28µA (アクティブ時)、21µA (ハイバネート時)
    • FETディセーブル:8µA (Ship時), 0.5µA/0.1µA (シャットダウン時)
  • 2線式(I2C/SMBus)
  • 15ピン、0.5mmピッチWLP (1.9mm × 2.5mm)

この製品にはより新しいバージョンがあります

MAX17335 新規設計に推奨

AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ

MAX17330
AccuCharge + ModelGauge 1セルチャージャ、残量ゲージ、およびプロテクタ
MAX17330:標準アプリケーション回路
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
評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 2
MAX8971 製造中 業界最小、1.55A 1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCチャージャ
MAX77751 製造中 3.15A USB-C自律型チャージャ、1セルリチウムイオンバッテリ用
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
MAX17301 新規設計に推奨 1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージ、プロテクタ、内部自己放電検出、およびSHA-256認証内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17330X2EVKIT

MAX17330の評価キット

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1Sバッテリの充電、監視、保護
  • 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
  • バッテリ電圧(VBATT)範囲:+2.16V~+4.9V (デフォルトのハードウェア)
  • 入力電圧:最大5.7V
  • デフォルトの電流範囲:-5A (放電)~+2.56A (充電)、10mΩの検出抵抗使用時(より小さな検出抵抗を使用することで、さらに大きな電流に対応可能)
  • 2つのサーミスタ測定
  • ボード上のI2C通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17330の評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証を内蔵した1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンチャージャ、残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17330のEVキットは、I2Cインタフェースを搭載したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを含んでいます。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、ウェブサイトからダウンロード可能です(製品ページMAX17330設計と開発)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • 2画面スマートフォン、タブレット
  • ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
  • ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
  • ホーム/ビルオートメーション、センサー、カメラ
  • 医療機器、ヘルス、フィットネスモニタ
  • 並列バッテリAR/VRシステム
  • スマートバッテリおよびハイブリッドスーパーキャパシタバッテリ
  • USB PPSおよび直接充電

MAX17330X2EVKIT
MAX17330の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品