MAX17270
製造中nanoPowerトリプル出力、単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
nanoPower SIMOバックブーストコンバータ。電源レールのクラスタを代替する最も簡素なソリューション
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品情報
- 3出力、単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 低電力および長バッテリ寿命
- 動作電流:1.3µA (3 SIMOチャネル)
- シャットダウン電流:330nA
- 効率:85% (3.3V出力時)
- 柔軟性および設定自由度
- I2C対応インタフェース(MAX17271)
- 設定可能な出力電圧:0.8V~5.175V (MAX17270/MAX17271)
- 設定可能なピーク電流制限
- 堅牢
- ソフトスタート
- 過負荷保護
- 熱保護
- 小型サイズ
- 16ピンWLPパッケージ(1.77mm × 1.77mm × 0.50mm、0.4mmピッチ)
- 16ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm × 0.75mm)
- 小型総ソリューションサイズ
MAX17270/MAX17271は3出力スイッチングレギュレータで、ウェアラブル電子機器などの、非常に小型のスペースで複数の電源の効率的な安定化を必要とするアプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して、3つの出力を最大85%の効率で安定化するバックブーストアーキテクチャを使用しています。その結果、1つのバックおよびリニアレギュレータを使用する同等の電源ソリューションより基板スペースが小型化するとともに、総システム効率が向上します。
消費電流は、1つの出力のみがイネーブルされている場合に0.85µAで、追加の出力を1つイネーブルするごとに0.2µA増加します。
このSIMO (Single-Input Multiple-Output)レギュレータは、入力電圧以上、以下、または等しい出力電圧を作ることができるため、バッテリ電圧範囲全体を利用します。各出力のピークインダクタ電流は、効率、出力リップル、EMI、PCB設計、および負荷能力の間のバランスを最適化するように設定可能です。
2つのバージョンが提供されます。MAX17270は、3つのイネーブル入力と3つの出力電圧設定入力を備えています。MAX17271はI2Cインタフェースを内蔵し、割込み、プッシュボタンオン/オフ、およびパワーグッド表示を備えています。
すべてのバージョンは、ウェハレベルパッケージ(WLP) (4 × 4, 0.4mm)または16ピンTQFNパッケージのいずれかで提供されます。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- フィットネスバンド
- ヘルスモニタ
- ヒアラブル
- モノのインターネット(IoT)
- 時計
- ウェアラブル
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17270AENE+ | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270AENE+T | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ENE+ | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ENE+T | Thin Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17270ETE+ | LFCSP | ||
| MAX17270ETE+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17270に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める