製品概要

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 16ピンTQFNのMAX17270 ICを評価
    • 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17270 ICを評価
  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.8V~5V
  • 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17270の評価キット(EVキット)は、MAX17270を評価します。MAX17270は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。

MAX17270のEVキットは、MAX17270の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は3つのジャンパで設定可能な出力を提供し、各出力チャネルの電圧は0.8V~5Vです。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。

このEVキットには、MAX17270ETE+およびMAX17270ENE+が実装されています。

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発