MAX17263
MAX17263
製造中シングルセル/マルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびLED制御内蔵
業界最小、スタンドアロン、シングル/マルチセルリチウムイオンバッテリ残量ゲージ、LEDドライバおよびプッシュボタン内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
Viewing:
製品情報
- ModelGauge m5 EZ
- 特性評価が不要なEZ性能
- バッテリの変化に対する堅牢性
- エンプティ電圧に近づいたときの誤差を除去
- クーロンカウンタのドリフトを除去
- 経年、電流、および温度補償
- エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
- シングルセルまたはマルチセルバッテリパックを監視
- プッシュボタン入力を備えたLED制御内蔵
- 3~12のLEDを駆動(自動カウント)
- I2Cコマンドを使用するカスタムパターンLED制御
- 高精度電流検出
- ハイサイドまたはローサイド検出オプション
- 広い検出抵抗範囲:1mΩ~1000mΩ
- PCB金属センシング + 温度補償
- リチウムイオンおよびLiFePO4を含むさまざまなタイプに対応
- サーミスタまたは±1℃の内部温度
- 放電時の電力能力の動的電力予測
- エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
- 理論的負荷での残容量を予測
- 較正不要
- 電圧、SOC、温度、電流、および1% SOC変化のアラートインジケータ
MAX17263は、マキシムのModelGauge™ m5アルゴリズムを実装した超低電力残量ゲージICです。このICはシングルセルバッテリパックまたは外付け抵抗分圧器を使用してマルチ直列セルバッテリパックを監視します。このICは3~12の自動カウントされるLEDを駆動して、プッシュボタン押下時にバッテリ充電状態を表示し、またはI2Cコマンドを使用して他の任意のシステム状態を表示します。
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、バッテリ特性評価を不要にし、ホストソフトウェアの相互動作を簡素化することによって、残量ゲージの実装を容易にします。このアルゴリズムは、ほとんどのリチウムバッテリおよびアプリケーションで多様なバッテリへの対応を提供します。
このアルゴリズムは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。このICはセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態(SOC、単位:%)および残容量値(単位:mAh)を提供します。バッテリがエンプティ付近のクリティカル領域に近づくと、このアルゴリズムは特殊な補正メカニズムを呼び出してあらゆる誤差を除去します。このICは、エンプティまでの時間とフルまでの時間の高精度の予測、および3つの方法(容量の減少、バッテリ抵抗の増大、使用サイクル数)によるバッテリの経年の報告を提供します。
このICは、電流、電圧、および温度の高精度な測定値を提供します。バッテリパックの温度は、内部温度センサーまたは外付けサーミスタを使用して測定します。2線式I2Cインタフェースでデータや制御レジスタにアクセスすることができます。このICは、14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
デザインソリューション:Choose a Fuel Gauge with the Right Current Sensing for Your Battery System ›
デザインソリューション:適切なバッテリ残量ゲージの選択による市場投入までの時間の短縮と動作時間の最大化 ›
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- ドローン
- 電動自転車
- ヘッドライトおよび懐中電灯
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- パワーツール
- 玩具
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 2
技術記事 3
ビデオ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17263LETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX17263LETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17263LETD+ | 製造中 | |
| MAX17263LETD+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2419A ASSEMBLY |
||
| MAX17263LETD+ | 製造中 | |
| MAX17263LETD+T | 製造中 | |
|
2 21, 2019 - 1917 WAFER FAB |
||
| MAX17263LETD+ | 製造中 | |
| MAX17263LETD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17263LETD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。