MAX17043
MAX17043
製造中1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵
性能の悪いバッテリをスマートに!
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- ホスト側またはバッテリ側残量ゲージ
- 1セル(MAX17043)
- 2セル(MAX17044)
- 高精度電圧測定
- 5.00V、±12.5mV精度(MAX17043)
- 10.00V、±30mV精度(MAX17044)
- ModelGaugeアルゴリズムによって正確な相対的充電状態(RSOC)を計算
- 測定のオフセット積算なし
- フルからエンプティまでのバッテリ再学習不要
- 検出抵抗不要
- 外部アラーム/割込みによるローバッテリ警告
- 2線式インタフェース
- 低消費電力
- 2mm x 3mmの鉛フリー、小型8ピンTDFNパッケージまたは0.4mmピッチ小型9ピンUCSPパッケージ
MAX17043/MAX17044は、ハンドへルドおよびポータブル機器におけるリチウムイオン(Li+)バッテリ用の超小型かつ低コストのホスト側残量ゲージシステムです。MAX17043は単一リチウムセルの動作用に構成され、MAX17044はデュアルセル2Sパック用に構成されています。
MAX17043/MAX17044は、ModelGauge™と呼ばれる高度なLi+バッテリモデリング方式を採用しており、広範な充電/放電プロファイルにおけるバッテリの相対的な残容量(SOC)を常時トラッキングします。従来の残量ゲージとは異なり、ModelGaugeアルゴリズムでは、バッテリ再学習サイクルや外付けの電流検出抵抗が不要です。温度補償が、µCとデバイス間の相互作用が最小限なアプリケーションで可能となります。
ICはシステム側に配置することができるため、バッテリのコストとサプライチェーンの制約が低減します。測定および予測容量データへのアクセスは、I2Cインタフェースを通じて行います。MAX17043/MAX17044は、0.4mmピッチ9ピンUCSP™または、鉛フリー、2mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- スマートフォン、タブレット
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17043G+T | LFCSP | ||
| MAX17043G+U | LFCSP | ||
| MAX17043X+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
| MAX17043X+T10 | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
| MAX17043X+ | 製造中 | |
| MAX17043X+T10 | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX17043X+ | 製造中 | |
| MAX17043X+T10 | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX17043X+ | 製造中 | |
| MAX17043X+T10 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?