MAX16832
製造中MOSFETおよびハイサイド電流検出内蔵、2MHz、高輝度LEDドライバ
スペースとコストを節約する、MOSFET内蔵、高電圧、高効率LEDドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品情報
- 広範なLED照明アプリケーション用の高コスト効率ソリューション
- 入力電圧範囲:6.5V~65V
- 出力電流:1A (max)
- LED電流精度:±3%
- 選択可能な調光オプション:リニアまたはPWM
- 最小限の部品数によってコストとスペースを削減
- 65V、0.45ΩのパワーMOSFET内蔵
- 抵抗設定可能なLED定電流
- 200mV電流検出リファレンスを備えたハイサイド電流検出内蔵
- ヒステリシス制御:最大2MHzのスイッチング周波数
- 各種保護機能と広い動作温度範囲によって照明器具の信頼性が向上
- サーマルフォールドバック保護によってLEDを調光して過熱を最小化
- サーマルシャットダウン保護
- 放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
ステップダウン定電流高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16832A/MAX16832Cは、車載用インテリア/エクステリア照明、建築用およびアンビエント照明、LED電球、およびその他のLED照明アプリケーションにコスト効率の高いデザインソリューションを提供します。
MAX16832A/MAX16832Cは、+6.5V~+65Vの入力電圧範囲で動作し、最大+125℃の温度で動作するならば最大700mAの出力電流を、最大+105℃の温度で動作するならば最大1Aの出力電流を供給可能です。ハイサイド電流検出抵抗が出力電流を調整し、専用のパルス幅変調(PWM)入力が広範囲の輝度レベルでパルスLED調光を可能にします。
これらのデバイスは、広い入力電圧範囲が必要なアプリケーションに最適です。ハイサイド電流検出と内蔵の電流設定回路が外付け部品点数を最小限に抑えつつ、±3%の精度で平均出力電流を供給します。ヒステリシス制御方式が、負荷過渡時とPWM調光時の優れた入力電源除去と高速応答を保証します。MAX16832Aは10%の電流リップルを許容し、MAX16832Cは30%の電流リップルを許容します。両デバイスとも、最大2MHzのスイッチング周波数で動作するため、小型部品サイズが使用可能になります。
MAX16832A/MAX16832Cは、内部2Vスレッショルド電圧より低い外部DC電圧をTEMP_IとGND間に印加して、出力電流を低減するアナログ調光機能を備えています。TEMP_Iからは、TEMP_IとGND間に接続されたNTC (負の温度係数)サーミスタに25µAを供給して、LEDストリングの温度が指定温度ポイントを超えるとLED電流を低減するアナログサーマルフォールドバック機能も提供します。その他の機能として、サーマルシャットダウン保護などがあります。
MAX16832A/MAX16832Cは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、放熱特性に優れた8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 建築用、産業用、およびアンビエント照明
- 車載RCL、DRL、およびフォグライト
- ヘッドアップディスプレイ
- インジケータおよび非常ランプ
- MR16およびMR111 LED照明
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 6
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16832AASA+ | SOIC_N | ||
| MAX16832AASA+T | SOIC_N | ||
| MAX16832AASA/V+ | SOIC_N | ||
| MAX16832AASA/V+T | SOIC_N | ||
| MAX16832CASA+ | SOIC_N | ||
| MAX16832CASA+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX16832AASA+T | 製造中 | |
| MAX16832CASA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。