MAX1582
製造中止白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
メインおよびサブディスプレイ用初のデュアル出力、白色LEDドライバによって、25%電力が削減
製品情報
- 高精度電流調整により輝度を均一化
- メインとサブディスプレイの2つのLEDセクションを点灯
- 効率:最大84%
- ハイパワー30V MOSFETを内蔵
- 低入力リップル:15mVP-P
- フレキシブルな調光制御
- アナログDAC制御
- 200Hz~200kHzの直接ディジタルPWM (RCは不要)
- ツェーナーダイオード不要の過電圧保護
- 1MHzの固定PWM動作
- 薄型インダクタおよびコンデンサ
- ソフトスタートにより突入電流除去
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- シャットダウン電流:0.01µA (typ)
- 小型UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.61mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
MAX1582/MAX1582Yは、最大6個の白色LEDを直列で定電流駆動し、携帯電話およびその他ハンドヘルド機器の2個(メイン/サブ)のディスプレイにバックライトを提供します。この構成により、バラスト抵抗器とコストがかかるキャリブレーションが不要になります。独自のデュアル出力、ステップアップパルス幅変調(PWM)コンバータには、低RDSON nチャネルMOSFETスイッチが内蔵され、高効率とバッテリ寿命の最大化を実現しています。
MAX1582/MAX1582Yは1MHz電流モードPWM制御により入力/出力コンデンサとインダクタの小型化を可能にしながら、入力電源のリップルを最小化し、機器のデリケートな回路への干渉を回避します。過電圧保護を内蔵(MAX1582用27VおよびMAX1582Y用18V)しているため、ICをオープン回路から保護する外付けツェナーダイオードが不要です。フレキシブルな調光制御は、外部RCフィルタを用いずにアナログ制御信号または直接ディジタルPWM制御のいずれかを使用します。これにより低輝度レベルでの調光精度も向上します。PWM調光信号は、200Hz~200kHzのどの周波数でもかまいません。ソフトスタートにより起動時の突入電流が除去されます。
MAX1582/MAX1582Yは小型4 x 4 チップスケール(UCSP™)および12ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 1または2個のディスプレイ付き携帯電話
- その他のデュアルディスプレイ付きハンドヘルド機器
- スマートフォン、パームトップ、ワイヤレスハンドヘルド機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LEDドライバ 7 | ||
| MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
| MAX1848 | 製造中 | 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23 |
| MAX1570 | 製造中 | 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ |
| MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
| MAX1910 | 製造中 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
| MAX1912 | 製造中止 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
| MAX1698 | 製造中 | LED用、高効率ステップアップ電流レギュレータ |
最新のディスカッション
MAX1582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める