MAX1555
MAX1555
製造中SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
外付けFETまたはダイオード不要の、初のデュアル入力、USB/ACアダプタ、Li+ (リチウムイオン)チャージャ、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
Viewing:
製品情報
- USBまたはACアダプタから充電
- ACアダプタを接続すると自動切替え
- 内蔵温度制限によって基板設計を簡素化
- 充電状態インジケータ
- 5ピンThin SOT23パッケージ
MAX1551/MAX1555は、USBおよびACアダプタの両電源からシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電します。両デバイスは外付けFETやダイオードを使用せずに動作し、最大動作入力電圧は7Vです。
内蔵温度制限回路によってPCBレイアウトが簡単になり、充電レートの最適化は、バッテリと入力電圧の最悪条件の温度制限に依存しません。MAX1551/MAX1555が内蔵の温度制限に達すると、チャージャはシャットダウンせずに、充電電流を漸減します。
MAX1551は、入力電力が印加されていることを示すアクティブローPOK出力を備えています。どちらかの充電電源がアクティブの場合は、アクティブローPOKはローになります。MAX1555は、その代わりに充電状態を示すアクティブローCHG出力を備えています。
USBが接続されているがDC電源がない場合は、充電電流は100mA (max)に設定されます。この場合、ポート通信を必要としない通電および無通電のUSBハブから充電することができます。DC電源が接続されている場合は、充電電流は280mA (typ)に設定されます。バッテリ電流流出防止に、入力ブロックダイオードは必要ありません。
MAX1551/MAX1555は5ピンThin SOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- PDA
- ワイヤレスアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1555EZK+ | TSOT | ||
| MAX1555EZK+T | TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1555EZK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める