MAX15066

最終販売

高効率、4A、パワースイッチ内蔵、ステップダウンDC-DCレギュレータ

5V/12Vアプリケーション用、超小型、高効率4A DC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高機能集積によってソリューションサイズを縮小
    • 40mΩ (ハイサイド)および18.5mΩ (ローサイド) RDS-ONパワーMOSFET内蔵
    • 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定動作
    • イネーブル入力およびパワーグッド出力
    • サイクル単位の過電流保護
    • 過電流(ヒカップ保護)および過熱から完全保護
  • 高効率によって電力を節約
    • 最大96%の効率(5V入力および3.3V出力)
    • 最大93%の効率(12V入力および3.3V出力)
    • 軽負荷時の自動スキップモード
  • 安全、高信頼、高精度動作
    • 連続出力電流:4A
    • 出力精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • プリバイアス出力への安全な起動
    • 設定可能なソフトスタート
    • VDD LDO低電圧ロックアウト
  • 分散電源、ネットワーキング、およびコンピューティングアプリケーションに最適
    • 入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 可変出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
  • 設計時間を大幅短縮するEE-Sim®デザインおよびシミュレーションツールを提供
MAX15066
高効率、4A、パワースイッチ内蔵、ステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX15066:標準動作回路
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15066EVKIT

MAX15066の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15066を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
  • ネットワークおよびデータ通信
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ、ワークステーション、およびストレージ

MAX15066EVKIT
MAX15066の評価キット

最新のディスカッション

MAX15066に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品