MAX14748
MAX14748
製造中USB Type-Cチャージャ
シングルチップUSB Type-C充電および充電検出ソリューション、2セルリチウムイオンバッテリパック用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
Viewing:
製品の詳細
- 高集積によって電源管理実装面積を最小化
- 13mΩ (typ)のバッテリ-システムスイッチ内蔵
- サーマル電流制限
- ブーストおよび逆バックを備えたDC-DCコンバータ
- 高効率
- 92% (ブーストモード、1A出力電流および7.4Vバッテリ電圧時)
- 94% (逆バックモード、500mA出力時)
- USB D+/D-データライン用USBスイッチ内蔵
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 2セルリチウムイオンバッテリをレガシー5V USBアダプタから充電
- 入力電力:15W (3A Type-Cアダプタ使用時)
- 入力電力:7.5W (DCPアダプタ使用時)
- システム/充電電流:1A (DCPアダプタ使用時)
- システム/充電電流:2A (3A Type-Cアダプタ使用時)
- DRPモードUSB Type-C仕様、Rev 1.1準拠
- UFPモードUSB Type-C仕様、Rev 1.1対応
- VCONNおよびSuper-Speedマルチプレクサロジック制御
- 非標準DCP検出
- USBバッテリ充電仕様、Rev 1.2準拠
- 2セルリチウムイオンバッテリをレガシー5V USBアダプタから充電
- 自動入力電流制限(AICL)パワーマネージメント
- ウィーク/デッドバッテリ検出に対応
- Smart Power Selector
- サーミスタモニタ
- 各種の保護機能
- 過電圧保護内蔵:28V
- JEITA充電保護
- USBアダプタ端子のESD保護:±15kV
MAX14748 USBバッテリチャージャは、充電検出器、ブースト/バックコンバータ、およびSmart Power Selectorを備えたリチウムイオンバッテリチャージャを内蔵し、2セルリチウムイオンバッテリパックの安全な急速充電を提供します。
MAX14748は、USB Type-C 1.1規格に従ったUFP/DRPとして機能する機器への対応を提供するとともに、旧式のUSBバッテリ充電仕様リビジョン1.2 (BC1.2)準拠のチャージャおよびその他の非標準チャージャの検出も提供します。設定可能な自動入力電流制限(AICL)機能によって、充電アダプタから最大の安全な電流が取り出されることを確保します。
リチウムイオンチャージャは自動的なSmart Power Selector™を内蔵し、バッテリの充電とシステム負荷への給電を同時に行います。Smart Power Selector機能は、充電アダプタからの電力が不十分な場合にバッテリでシステム電力を補足します。リチウムイオンチャージャは、JEITAサーマルモニタリングおよびチャージャ電圧/電流低減またはチャージャディセーブルを備えています。
MAX14748は54ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (3.97mm x 2.77mm x 0.64mm、0.4mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- デジタルイメージング(DSC、DVC)
- ハンドヘルドバーコードリーダー
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14748BEWW+ | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748BEWW+T | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748EWW+ | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748EWW+T | 54-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。