LTM8031

製造中

超低ノイズ、EMC準拠の36V、1A DC/DC μModule レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全な降圧スイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲: 3.6V~36V
  • 出力電流: 1A
  • 出力電圧範囲: 0.8V~10V
  • スイッチング周波数: 200kHz~2.4MHz
  • EN55022 クラスBに余裕をもって準拠
  • 電流モード制御
  • 金パッド仕上げの(e4) RoHS準拠パッケージ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • LTM8032とピン互換
  • 高さの低い(9mm × 15mm × 2.82mm)表面実装LGAパッケージ
LTM8031
超低ノイズ、EMC準拠の36V、1A DC/DC μModule レギュレータ
Ultralow Noise 5V/1A DC/DC µModule Regulator LTM8031 EMI Performance Product Package 1
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8031
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1597A

LTM8031EV Demo Board | Ultralow EMI 36V, 1A µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit DC1597A features the LTM8031, a step-down converter certified to meet the EN55022 radiated emissions standard. The LTM8031 is configured to deliver a 3.3V output from a 5V to 36V input with a 750kHz operating frequency. The wide input range supports a variety of input sources, such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. Under light load conditions, the LTM8031 enters Burst Mode® operation to deliver high efficiency over a broad current range and maintain low output ripple.

DC1597A
LTM8031EV Demo Board | Ultralow EMI 36V, 1A µModule Regulator
DC1597A Demo Board DC1597A Demo Board DC1597A Demo Board DC1597A Demo Board DC1597A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品