LTM4609
新規設計に推奨36VIN、34VOUT 高効率昇降圧DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.59
製品情報
- シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧、また出力電圧と等しい入力電圧が可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~34V
- 出力電流:4Aの DC電流 (降圧モードでは10AのDC電流)
- 高効率:最大98%
- 電流モード制御
- パワーグッド出力信号
- フェーズロック可能な固定周波数: 200kHz~400kHz
- 超高速トランジェント応答
- 電流フォールドバック保護
- 出力過電圧保護
- 表面実装面積が狭く、高さの低い(15mm × 15mm × 2.82mm)LGAパッケージと(15mm × 15mm × 3.42mm)BGAパッケージ
- SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
LTM4609 は高効率スイッチングモード昇降圧電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、サポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4609 は4.5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~34Vの出力電圧を1本の抵抗で設定可能です。このような高効率設計により、昇圧モードで最大4A の連続電流(降圧モードで10A)を供給します。また、インダクタ、センス抵抗、バルクの入力および出力コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
高さの低いパッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する高速過渡応答を実現します。LTM4609 は外部クロックに周波数同期可能なので、望ましくない周波数高調波を低減することができます。
フォルト保護機能には、過電圧保護、フォールドバック電流保護などがあります。このDC/DC μModule®レギュレータは小型の15mm × 15mm × 2.82mm LGAパッケージと15mm × 15mm × 3.42mm BGAパッケージで供給されます。LTM4609は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- テレコム、サーバおよびネットワーク機器
- 産業用および車載機器
- 高電力バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4609EV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4609EY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM4609IV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4609IY | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM4609IY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM4609MPV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4609MPY | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM4609MPY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2021 - 21_0172 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4605, LTM4607, LTM4609 to MSL4 |
||
| LTM4609EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IY | 製造中 | |
| LTM4609IY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPY | 製造中 | |
| LTM4609MPY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4609EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IY | 製造中 | |
| LTM4609IY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPY | 製造中 | |
| LTM4609MPY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4609EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609IY | 製造中 | |
| LTM4609IY#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM4609MPY | 製造中 | |
| LTM4609MPY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4609
LTpowerCAD 2
- LTM4609 Project - High Efficiency Buck-Boost µModule Supply (5-32V to 12V @ 8A)
- LTM4609 Project - High Efficiency Buck-Boost µModule Supply (10-36V to 30V @ 5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4609
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。