LTM4605
新規設計に推奨高効率の昇降圧 DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.00
製品情報
- シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧、また出力電圧と等しい入力電圧が可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~16V
- 5Aの標準DC電流(降圧モードでは、12Aの標準DC電流)
- 高効率:最大98%
- 電流モード制御
- パワーグッド出力信号
- フェーズロック可能な固定周波数:200kHz~400kHz
- 超高速トランジェント応答
- 電流フォールドバック保護
- 出力過電圧保護
- 高さの低い小型の(15mm×15mm×2.8mm)表面実装LGA パッケージ
LTM4605は高効率スイッチモード昇降圧電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、サポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4605は4.5V~20Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~16Vの出力電圧範囲を抵抗で設定することができます。このような高効率設計により、昇圧モードで最大5A の連続電流(降圧モードで12A)を供給します。また、インダクタ、センス抵抗、バルクの入力および出力コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
高さの低いパッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、入力および負荷の変動に対する高速過渡応答が可能です。LTM4605は外部クロックと同期可能なので、望ましくない周波数高調波を低減することができます。
フォルト保護機能には、過電圧保護、フォールドバック電流保護などがあります。LTM4605は、熱特性が改善された15mm×15mm×2.8mmの小型LGAパッケージで供給されます。LTM4605は無鉛仕上げでRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- テレコム、サーバおよびネットワーク機器
- 産業用および車載機器
- 高電力バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4605EV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4605IV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2021 - 21_0172 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4605, LTM4607, LTM4609 to MSL4 |
||
| LTM4605EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4605IV#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4605EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4605IV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4605EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4605IV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| LTM8045 | 新規設計に推奨 | 最大出力電流が700mAで反転またはSEPIC構成のμModule DC/DCコンバータ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
| 発振器 1 | ||
| LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
| 理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1 | ||
| LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4605
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4605
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。